Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Smart-UPS - tillbehör
Bild av SUPM1500I Schneider Electric

SUPM1500I

Green premium brand logo Product Logo
Bild av SUPM1500I Schneider Electric
SUPM1500I
Green premium brand logo Product Logo

APC Smart-UPS strömmodul, 1 500 VA, 230 V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304225133
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Installationshandbok
    Mått och vikt
    Djup
    64,8 cm
    Höjd
    8,3 cm
    nettovikt
    17,28 kg
    Bredd
    21,6 cm
    Ingång
    anslutning kraft
    1425 W
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    relativ fuktighet
    0…95 %
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    19,1 kg
    Förpackning 1 höjd
    22,9 cm
    Förpackning 1 bredd
    39,4 cm
    Förpackning 1 längd
    89,5 cm
    Förpackning 3 antal enheter
    12
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska2
    • engelska3
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 514.7 KB
    Datum 2019-07-30
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 421.7 KB
    Datum 2012-09-17
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (Version V1)
    Filer i dokument
    pdf
    444.7 KB
    pdf
    444.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 889.4 KB
    Datum 2012-09-17
    Filer i dokument
    pdf
    444.7 KB
    pdf
    444.7 KB
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.