Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Smart-UPS VT
Bild av SUVT10KHS Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål

SUVT10KHS

Product Logo
Bild av SUVT10KHS Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål
SUVT10KHS
Product Logo

APC Smart-UPS VT 10 kVA 400 V, start under kontorstid, intern förbikopplingssats för underhåll

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Levereras normal inom 2 veckor
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Fästen med bultar
    Cd med programvara
    Installationshandbok
    Strömmoduler är installerade vid leverans
    Start up included
    Användarmanual
    Web/SNMP Management Card
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    90,6 cm
    Höjd
    82,3 cm
    nettovikt
    134 kg
    Bredd
    35,2 cm
    Ingång
    nätfrekvens
    47-70 Hz auto-sensing
    number of input connectors
    1 Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J)
    ingångsspänningsgräns
    304...477 V
    Andra ingångsspänningar
    380 V
    415 V
    Maximal strömstyrka in
    14 A
    brytförmåga
    20 A
    matningsspänning
    3 fas
    Utgång
    märkeffekt W
    8000 W
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    8000 W
    harmonisk distorsion
    Mindre än 5 % vid full last
    Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    47...53 Hz för 50 Hz nominellt nätsynkroniserad
    50 Hz +/- 0.1 % för 50 Hz nominellt osynkroniserad
    Andra utmatningsspänningar
    380 V
    415 V
    toppfaktor
    Obegränsad
    Topologi
    Double conversion online
    Vågformstyp
    Sinusvåg
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar 1
    output connector type
    Fast anslutning 4-tråds (3F + J) 1
    Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J) 1
    Överbelastningsdrift
    60 sek @ 125% och 30 sek @ 150%
    bypass type
    Inbyggd bypassfunktion för underhåll
    Inbyggd fast bypassfunktion
    output voltage
    230 V
    400 V 3 fas
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    C-Tick
    CE
    standarder
    EN 50091-2
    EN/IEC 62040-3
    IEC 61000-3-2
    IEC 61000-3-3
    ISO 14001
    ISO 9001
    VFI-SS-112
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    relativ fuktighet
    0…95 %
    arbetshöjd över havet
    0...3333 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…40 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    ljudnivå
    64 dBA
    Värmeavgivning under drift
    1774 Btu/h
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Batterier & drifttid
    batterityp
    Externt batteri system
    Installerade batterier
    0
    Lediga batterislitsar
    0
    Normal återuppladdningstid
    5 h
    tilläggsinformation
    Konfigurerbar för 380 : 400 eller 415 V, 3-fas nominell utspänning
    Flytande elektrolyt - värde
    0
    Kommunikation och hantering
    lediga platser
    0
    Förinstallerade SmartSlot-kort
    Network management card with environmental monitoring
    Kontrollpanel
    Flerfunktionskonsol för status och styrning
    Akustiskt larm
    Akustiska och visuella larm som prioritetsordnas efter angelägenhet
    Nödstopp (EPO)
    Ja
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    173 kg
    Förpackning 1 höjd
    129 cm
    Förpackning 1 bredd
    72 cm
    Förpackning 1 längd
    111 cm
    Förpackning 3 antal enheter
    1
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    1 års garanti på reparation eller byte, Driftsättning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska8
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2014-09-26
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2014-06-06
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 83.8 KB
    Datum 2006-04-26
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 110.7 KB
    Datum 2006-04-26
    Filer i dokument
    pdf
    67.8 KB
    zip
    42.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 86.3 KB
    Datum 2006-04-26
    Filer i dokument
    pdf
    51.1 KB
    zip
    35.2 KB
    SUVT10KHS - 10kVA UPS Mechanical drawings (Version V0)
    Filer i dokument
    pdf
    544.8 KB
    zip
    767.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2006-04-21
    Filer i dokument
    pdf
    544.8 KB
    zip
    767.2 KB
    Specifikationsanvisning
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2012-01-13
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.