Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Smart-UPS VT
Bild av SUVTP15KHS Schneider Electric

SUVTP15KHS

Bild av SUVTP15KHS Schneider Electric
SUVTP15KHS

APC Smart-UPS VT 15 kVA 400 V, med uppstart 5x8, intern underhållsförbikoppling och parallellkapacitet

Visa fler egenskaper
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Översikt
    Beskrivning
    Strömskyddet levereras utan batterier. Batterisystem från en annan leverantör måste köpas separat.
    Modellnamn
    APC Smart-UPS VT 15 kVA 400 V, med uppstart 5x8, intern underhållsförbikoppling och parallellkapacitet
    Innefattar
    Fästen med bultar , Cd med programvara , Installationshandbok , Nätverksstyrkort , RS-232-kabel för smart UPS-signalering , Uppstart ingår , Användarhandbok
    Standard leveranstid
    Levereras normal inom 2 veckor
    Produktdistribution
     Afghanistan , Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , Armenien  , Australien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahrain ,  Bangladesh  , Vitryssland  , Belgien  , Benin , Bhutan , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Botswana , Brunei  , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodja , Kamerun , Cayman öarna , Centralafrikanska republiken , Tchad , Kina , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , Cook Islands , ELFENBENSKUSTEN , Kroatien  , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Djibouti , Östtimor ,  Egypten , Ekvatorialguinea  , Eritrea   , Estland , Etiopien , Fiji , Finland  , Frankrike , Gabon , Gambia , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Guadeloupe , Guinea , Franska Guyana , Hongkong , Ungern , Island , Indien , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jordanien , Kazakstan , Kenya , KOREA, REPUBLIKEN , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien  , Moldavien, Republiken , Mongoliet  , Marocko , Moçambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Nederländerna , Nya Zeeland , Niger , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Polen , Portugal , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , Rwanda , Saudiarabien , Senegal , Sierra Leone , Singapore , lovakien , Slovenien , Somalia , Sydafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Surinam , Sverige , Schweiz , Taiwan , Tadzjikistan , TANZANIA, FÖRENADE REPUBLIKEN , Thailand , Togo , Tunisien , Turkiet  , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , Uzbekistan , VIETNAM , Västsahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Utgång
    Uteffektkapacitet
    12.0 KW / 15.0 kVA
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    12.0 KW / 15.0 kVA
    Nominell utspänning
    400 3-fas
    Utspänning, anmärkningar
    Konfigurerbar för 380 : 400 eller 415 V, 3-fas nominell utspänning
    Spänningsdistorsion på utgångssidan
    Mindre än 5 % vid full last
    Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    47–53 Hz för 50 Hz nominellt
    Andra utmatningsspänningar
    380, 415V
    Crestfaktor
    3 : 1
    Double Conversion Online
    Vågformstyp
    Sinusvåg
    Anslutningar på utgångssidan
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (1) Screw Terminals (Battery Backup)
    Bypassfunktion
    Inbyggd bypassfunktion för underhåll , Inbyggd fast bypassfunktion
    Ingång
    Nominell inspänning
    400 3-fas
    Ingångsfrekvens
    47-70 Hz (automatisk avkänning)
    Typ av anslutning på ingångssidan
    Fast anslutning, 5-ledare (3F + N + J)
    Inspänningsområde för nätdrift
    304 - 477 V
    Andra ingångsspänningar
    380 , 415
    Maximal strömstyrka in
    21 A
    Kretsbrytarkapacitet
    35 A
    Batterier & drifttid
    Batterityp
    Inga interna batterier - använder yttre batterisystem
    Kommunikation och hantering
    Interface-port
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
    Förinstallerade SmartSlot-kort
    AP9631
    Kontrollpanel
    Flerfunktionskonsol för status och styrning
    Akustiskt larm
    Akustiska och visuella larm som prioritetsordnas efter angelägenhet
    Nödstopp (EPO)
    Ja
    Mått och vikt
    Maximal höjd
    823.0 mm
    Maximal bredd
    352.0 mm
    Maximalt djup
    813.0 mm
    Nettovikt
    134.0 kg
    Leveransvikt
    173.0 kg
    Leveranshöjd
    1290.0 mm
    Leveransvikt
    720.0 mm
    Leveransdjup
    1110.0 mm
    Färg
    Svart
    Antal enheter per pall
    1.0
    Miljökrav
    Driftsmiljö
    0 - 40 °C
    Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
    Meter över havet - drift
    0-999.9 meter
    Temperatur, lagring
    -50 - 40 °C
    Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
    Lagring - meter över havet
    0-15000 meter
    Buller 1 meter från enheten
    54.000 dB
    Värmeavgivning under drift
    1928.000 BTU/h
    Skyddsklass
    IP 20
    Uppfyllda normer
    Godkännanden
    C-tick , CE , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , RCM , VFI-SS-111
    Standardgaranti
    1 års garanti på reparation eller byte , Driftsättning
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Brochure Smart UPS -VT 50hz (Version 1)
    Datum 2009-12-23
    Storlek 721.5 KB
    Datum 2009-12-23
    Storlek 6.9 MB
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Smart-UPS VT 10-40 kVA 380/400/415 V Installation (Version 0)
    Smart-UPS VT 10-40 kVA 380/400/41 V, 208/220 V, 200/208 V Operation (Version 0)
    SHT UNPKG SUVT BATTS 10-40KVA GLOBAL (Version 1)
    Datum 2008-10-28
    Storlek 287.5 KB
    MGE Galaxy 3500, MGE Galaxy 300 and Smart-UPS VT Earthing Principles (Version 0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    SUVTP15KH1SNB-SD - 15kVA, 400V Single Mains Single mod, System One Line without MBP, Parallel Capable (Version 1)
    SUVTP15KH2SNB-SD - 15kVA, 400V Dual Mains Single mod, System One Line without MBP, Parallel Capable (Version 1)
    SUVTPMBP10K40H-2MOD-WD - System Wiring Diagram (Version 0)
    SUVTPMBP10K40H-3MOD-WD - System Wiring Diagram (Version 0)
    SUVTPMBP10K40H-4MOD-WD - System Wiring Diagram (Version 0)
    Specifikationsanvisning
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Smart-UPS VT 10-40 kVA 380/400/415 V Technical Specifications (Version 0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Smart-UPS VT Cmim Declaration of Conformity (Version 0)
    Datum 2019-07-31
    Storlek 115.7 KB
    Certificate of Origin Smart-UPS VT 3-Phase, 10-40 kVA, 400 V, 50 Hz (Sheet) (Version 1)
    GOST Certification for SUVT (Version 0)
    Datum 2009-10-01
    Storlek 1.1 MB
    Certificate of Origin Smart-UPS VT 3-Phase, 10-40 kVA, 400 V, 50 Hz (Sheet) (Version 1)
    Smart-UPS VT 10-40 kVA EU Declaration of Conformity (Version 2)
    Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) Preapproval Galaxy 3500 and SUVT (Version 1)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /