Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Smart-UPS VT
Bild av SUVTR40KHS Schneider Electric

SUVTR40KHS

Bild av SUVTR40KHS Schneider Electric
SUVTR40KHS

APC Smart-UPS VT rackmonterad 40 kVA 400 V med PDU och uppstart

Visa fler egenskaper
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Översikt
    Modellnamn
    APC Smart-UPS VT rackmonterad 40 kVA 400 V med PDU och uppstart
    Innefattar
    Cd med programvara , Installationshandbok , Nätverksstyrkort , Strömmoduler är installerade vid leverans , RS-232-kabel för smart UPS-signalering , Uppstart ingår , Användarhandbok
    Standard leveranstid
    Levereras normal inom 2 veckor
    Produktdistribution
     Afghanistan , Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA OCH BARBUDA , Argentina , Armenien  , Aruba , Australien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahrain ,  Bangladesh  , Barbados , Vitryssland  , Belgien  , Belize , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivia , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Botswana , Brasilen , Brunei  , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodja , Kamerun , Cayman öarna , Centralafrikanska republiken , Tchad , Chile , Kina , Colombia , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , Cook Islands , Costa Rica , ELFENBENSKUSTEN , Kroatien  , Kuba , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Djibouti , Dominikanska republiken , Östtimor , Ecuador ,  Egypten , El Salvador , Ekvatorialguinea  , Eritrea   , Estland , Etiopien , Falklandsöarna (Malvinerna) , Fiji , Finland  , Frankrike , Gabon , Gambia , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Guadeloupe , Guatemala , Guinea , Guyana , Franska Guyana , Honduras , Hongkong , Ungern , Island , Indien , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaica , Jordanien , Kazakstan , Kenya , KOREA, REPUBLIKEN , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien  , Mexiko , Moldavien, Republiken , Mongoliet  , Marocko , Moçambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Nederländerna , Nederländska Antillerna , Nya Zeeland , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Panama , Papua Nya Guinea , Paraguay , Peru , Filippinerna , Polen , Portugal , Puerto Rico , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , Rwanda , Saudiarabien , Senegal , Sierra Leone , Singapore , lovakien , Slovenien , Somalia , Sydafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Surinam , Sverige , Schweiz , Taiwan , Tadzjikistan , TANZANIA, FÖRENADE REPUBLIKEN , Thailand , Togo , TRINIDAD OCH TOBAGO , Tunisien , Turkiet  , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , VIETNAM , JUNGFRUÖARNA (USA) , Västsahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Utgång
    Uteffektkapacitet
    32.0 KW / 40.0 kVA
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    32.0 KW / 40.0 kVA
    Nominell utspänning
    400 3-fas
    Utspänning, anmärkningar
    Konfigurerbar för 380 : 400 eller 415 V, 3-fas nominell utspänning
    Spänningsdistorsion på utgångssidan
    Mindre än 5 % vid full last
    Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    47–53 Hz för 50 Hz nominellt
    Andra utmatningsspänningar
    380, 415V
    Crestfaktor
    Obegränsat
    Double Conversion Online
    Vågformstyp
    Sinusvåg
    Anslutningar på utgångssidan
    (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (12) IEC 320 C19 (Battery Backup)
    Överbelastningsdrift
    60 sek @ 125% och 30 sek @ 150%
    Bypassfunktion
    Inbyggd bypassfunktion för underhåll , Inbyggd fast bypassfunktion
    Ingång
    Nominell inspänning
    400 3-fas
    Ingångsfrekvens
    40 - 70 Hz (automatisk avkänning)
    Typ av anslutning på ingångssidan
    Fast anslutning, 5-ledare (3F + N + J)
    Inspänningsområde för nätdrift
    304 - 477 V
    Andra ingångsspänningar
    380 , 415
    Maximal strömstyrka in
    55 A
    Kretsbrytarkapacitet
    80 A
    Batterier & drifttid
    Batterityp
    VRLA
    Normal återuppladdningstid
    3 timme/timmar
    Kommunikation och hantering
    Interface-port
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
    Förinstallerade SmartSlot-kort
    AP9631
    Kontrollpanel
    Flerfunktionskonsol för status och styrning
    Akustiskt larm
    Akustiska och synliga larm: inställbara fördröjningar
    Nödstopp (EPO)
    Ja
    Mått och vikt
    Maximal höjd
    1995.0 mm
    Maximal bredd
    600.0 mm
    Maximalt djup
    1075.0 mm
    Nettovikt
    289.0 kg
    Leveransvikt
    370.91 kg
    Leveranshöjd
    2095.0 mm
    Leveransvikt
    756.0 mm
    Leveransdjup
    1206.0 mm
    Färg
    Svart
    Miljökrav
    Driftsmiljö
    0 - 40 °C
    Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 %
    Meter över havet - drift
    0-999.9 meter
    Temperatur, lagring
    -50 - 40 °C
    Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 %
    Lagring - meter över havet
    0-15000 meter
    Buller 1 meter från enheten
    67.000 dB
    Värmeavgivning under drift
    5459.000 BTU/h
    Skyddsklass
    IP 20
    Uppfyllda normer
    Godkännanden
    C-tick , CE , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , RCM , VFI-SS-111
    Standardgaranti
    1 års garanti på reparation eller byte , Driftsättning
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Smart-UPS VT ISX Receiving & Unpacking Guide (Version 0)
    Smart-UPS VT Rack Mounted 30-40 kVA 400 V Operation (Version 1)
    Smart-UPS VT 30-40 kVA 3-Phase, 400 V, 50 Hz (Sheet) (Version 0)
    MGE Galaxy 3500, MGE Galaxy 300 and Smart-UPS VT Earthing Principles (Version 0)
    Schneider Electric Important Safety Instructions (Version 0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) Preapproval Galaxy 3500 and SUVT (Version 1)
    Smart-UPS VT 10-40 kVA EU Declaration of Conformity (Version 2)
    Certificate of Origin Smart-UPS VT 3-Phase, 10-40 kVA, 400 V, 50 Hz (Sheet) (Version 1)
    Certificate of Origin Smart-UPS VT 3-Phase, 10-40 kVA, 400 V, 50 Hz (Sheet) (Version 1)
    Anbudsspecifikation
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Guide Specification Smart-UPS VT RM, 400V (Version 0)
    Datum 2015-11-11
    Storlek 107.7 KB
    Datum 2015-11-11
    Storlek 31.2 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /