Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Symmetra
Bild av SY8KI Schneider Electric
Utgången

SY8KI

Product Logo
Bild av SY8KI Schneider Electric
Utgången
SY8KI
Product Logo

APC Symmetra 8kVA skalbar till 8kVA N+1 220-240V

Visa fler egenskaper
SY8KI  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Cd med programvara
    Användarmanual
    Mått och vikt
    antal rackenhet
    0U
    färg
    Beige
    Djup
    69 cm
    Höjd
    78,7 cm
    nettovikt
    167 kg
    Bredd
    61 cm
    Ingång
    nätfrekvens
    45...65 Hz auto-sensing
    number of input connectors
    1 Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J)
    ingångsspänningsgräns
    155...276 V
    Andra ingångsspänningar
    220 V
    240 V
    matningsspänning
    230 V
    Utgång
    märkeffekt W
    5600 W
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    5600 W
    harmonisk distorsion
    Mindre än 5 % vid full last
    Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    47...53 Hz för 50 Hz nominellt nätsynkroniserad
    57...63 Hz för 60 Hz nominellt nätsynkroniserad
    60 Hz osynkroniserad
    50 Hz osynkroniserad
    Andra utmatningsspänningar
    220 V
    240 V
    toppfaktor
    Upp till 5 : 1
    Topologi
    Double conversion online
    Vågformstyp
    Sinusvåg
    nb of power socket outlets
    8 IEC 60320 C13
    output connector type
    Fast anslutning 3-wire (H N + E) 1
    bypass type
    Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
    output voltage
    230 V
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    C-Tick
    CE
    VDE
    standarder
    EN 50091-2
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    relativ fuktighet
    0…95 %
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    ljudnivå
    62 dBA
    Värmeavgivning under drift
    1720 Btu/h
    Batterier & drifttid
    batterityp
    Blybatteri
    Installerade batterier
    2
    Lediga batterislitsar
    0
    Normal återuppladdningstid
    2,5 h
    tilläggsinformation
    Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
    Flytande elektrolyt - värde
    0
    Kommunikation och hantering
    lediga platser
    3
    Förinstallerade SmartSlot-kort
    Network management card
    Kontrollpanel
    Flerfunktionskonsol för status och styrning
    Akustiskt larm
    Larm vid batteridrift : särskilt larm vid låg batterinivå : konfigurerbara fördröjningar
    Nödstopp (EPO)
    Ja
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    217 kg
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte, optional on-site warranties available, Utökad garanti som tillval
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska3
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 797.3 KB
    Datum 2002-05-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.5 MB
    Datum 1999-04-13
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 82.9 KB
    Datum 1998-08-14
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.