Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Symmetra
Bild av SYAFSU9R Schneider Electric

SYAFSU9R

Product Logo
Bild av SYAFSU9R Schneider Electric
SYAFSU9R
Product Logo

APC Symmetra LX 13U panel på höger sida

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304226093
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    5,1 cm
    Höjd
    58,4 cm
    nettovikt
    5,4 kg
    Bredd
    71,1 cm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    7,1 kg
    Förpackning 1 höjd
    69,9 cm
    Förpackning 1 bredd
    82,6 cm
    Förpackning 1 längd
    11,7 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska2
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-10
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.