Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Symmetra - batterisystem
Bild av SYBFXR9I Schneider Electric

SYBFXR9I

Green premium brand logo Product Logo
Bild av SYBFXR9I Schneider Electric
SYBFXR9I
Green premium brand logo Product Logo

APC SYMMETRA LX 9 BATTERI TORN XR-RAM, 230 V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304221715
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Levereras normal inom 2 veckor
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Installationshandbok
    Användarmanual
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    Djup
    72,6 cm
    Höjd
    60,2 cm
    nettovikt
    87,27 kg
    Bredd
    48,3 cm
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    BSMI
    VCCI
    VDE
    standarder
    EN 50091-1
    EN 50091-2
    EN 60950
    IEC 60950
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    arbetshöjd över havet
    0...10000 ft
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…4572,00 m
    Batterier & drifttid
    Batteriplacering
    Batteriskåp
    Lediga batterislitsar
    9
    Installerade batterier
    0
    Batteritillverkare
    Panasonic
    apparatmontering
    Batterilåda medföljer
    batterispänning
    120 V
    batterityp
    Blybatteri
    Antal utbytesbatterier
    9
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    119,09 kg
    Förpackning 1 höjd
    91,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    59,9 cm
    Förpackning 1 längd
    99,7 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Blyfri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska4
    • engelska3
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 537.7 KB
    Datum 2005-04-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 530.9 KB
    Datum 2005-04-25
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2013-04-02
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 438.8 KB
    Datum 2018-08-21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 403.7 KB
    Datum 2018-08-21
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.