Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Symmetra - batterisystem
Bild av SYBT9-B6 Schneider Electric

SYBT9-B6

Green premium brand logo Product Logo
Bild av SYBT9-B6 Schneider Electric
SYBT9-B6
Green premium brand logo Product Logo

APC Högpresterande batterimodul för Symmetra PX 250/500 kW

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Installationshandbok
    Mått och vikt
    Djup
    70 cm
    Höjd
    15,9 cm
    nettovikt
    153 kg
    Bredd
    10,7 cm
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CUL listad
    EUROBAT
    UL listad
    VDE
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    18…27 °C
    arbetshöjd över havet
    0...3333 ft
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…40 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Batterier & drifttid
    Batteriplacering
    Internt batteri
    Batteriblock per sträng
    6
    Lediga batterislitsar
    0
    Installerade batterier
    0
    apparatmontering
    Kapslat batteripack
    batterispänning
    384 V
    batterityp
    VRLA
    Batterikapacitet - VA/h
    5184 VAh
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    160,91 kg
    Förpackning 1 höjd
    18 cm
    Förpackning 1 bredd
    64,8 cm
    Förpackning 1 längd
    81 cm
    Förpackning 3 antal enheter
    7
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    1 år (endast delar)
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska1
    • engelska7
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2019-04-10
    Specifikationsanvisning
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2019-04-10
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 121.5 KB
    Datum 2019-07-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 552.4 KB
    Datum 2018-07-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.4 KB
    Datum 2018-03-04
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SYBT9-B6 : SYBT9-B6_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    SYBT9-B6_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    SYBT9-B6_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2012-09-17
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ePEP - Battery Units (Version V1)
    Filer i dokument
    pdf
    974.7 KB
    pdf
    974.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2012-09-17
    Filer i dokument
    pdf
    974.7 KB
    pdf
    974.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.