Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Symmetra - batterisystem
Bild av SYCFXR48 Schneider Electric

SYCFXR48

Green premium brand logo Product Logo
Bild av SYCFXR48 Schneider Electric
SYCFXR48
Green premium brand logo Product Logo

APC Symmetra PX48 batteriram för 9 batterimoduler

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304269014
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Levereras vanligen inom 8 veckor
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Installationshandbok
    Användarmanual
    Mått och vikt
    färg
    Svart
    djup
    107 cm
    Höjd
    199,1 cm
    produktens vikt
    345 kg
    antal rackenhet
    42U
    bredd
    60 cm
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CE
    standarder
    EN/IEC 62040-2
    EN/IEC 62040-3
    EN/IEC 62040-1-1
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    arbetshöjd över havet
    0...3333 ft
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…40 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Batterier & drifttid
    Batteriplacering
    Batteriskåp
    Lediga batterislitsar
    9
    Installerade batterier
    0
    apparatmontering
    19-tums batterihylla
    batterityp
    VRLA
    tilläggsinformation
    Request SYBT9-B4 for replacement battery
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    379 kg
    Förpackning 1 höjd
    215 cm
    Förpackning 1 bredd
    84,8 cm
    Förpackning 1 längd
    121 cm
    Förpackning 3 antal enheter
    1
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Blyfri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    1 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska1
    • engelska7
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2019-10-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2019-04-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2016-01-15
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 3.6 MB
    Datum 2009-05-08
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 123.8 KB
    Datum 2019-07-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.7 KB
    Datum 2018-01-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 77.4 KB
    Datum 2016-01-15
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SYCFXR48 : SYCFXR48_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    SYCFXR48_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-16
    Beskrivning
    SYCFXR48_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.