Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla ConneXium
Bild av TCSESM083F23F1 Schneider Electric

TCSESM083F23F1

Bild av TCSESM083F23F1 Schneider Electric
TCSESM083F23F1

Extended managed switch, 8TX ERIO

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595864065526
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    ConneXium
    typ av produkt eller komponent
    Ethernet TCP/IP managed switch
    koncept
    Transparent Ready
    Kommunikations protokoll
    Ethernet TCP/IP
    Ethernet-port
    10BASE-T/100BASE-TX - 8 port(ar) kopparkabel
    maximalt antal brytare i kaskadkoppling
    Obegränsad
    Teknisk data
    integrerad anslutningstyp
    Skärmad RJ45 kopparkabel
    överföringsbärarmedium
    Tvinnat skärmade parkabel CAT 5E för kopparkabel
    maximum cable distance between devices
    100 m kopparkabel
    Ethernet-service
    SNTP-klient
    FDR
    SMTP V3
    Prioriterad port
    Konfigurering via webb-server
    Multicast filtering
    Data stream control
    IGMP Snooping
    Säker port
    VLAN
    Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP)
    maximalt antal brytare i ring
    50
    redundans
    Ringkoppling
    Redundant strömförsörjning
    Redundant singelring
    [Us] driftspänning
    12...48 V
    nivåer matningsspänning
    10…60 V DC SELV
    effektförbrukning i W
    10 W
    elektrisk anslutning
    2 löstagbara anslutningar 2 kraftmatning
    montagefästen
    35 mm symmetrisk DIN-skena
    märkning
    CE
    lokal indikering
    P1 P2 nätaggregat: 2 LED
    Fel: 1 LED
    Ring manager: 1 LED
    Stand-by: 1 LED
    Kopparportsaktivitet: 1 LED per kanal
    Kopparportsstatus: 1 LED per kanal
    alarmutgång
    2 potentialfria kontakter 1 A
    alarmfunktion
    Fel matningsspänning
    Status datalänk
    Hög temperatur
    Ethernet kablagesystem
    TF omkopplare
    bredd
    120 mm
    höjd
    137 mm
    djup
    115 mm
    produktens vikt
    1 kg
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…60 °C
    relativ fuktighet
    0…95 % utan kondensering
    IP-kapslingsklass
    IP30
    standarder
    UL 508
    EN/IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 214
    UL 1604 Klass 1 Division 2
    CSA C22.2 No 213 Klass I Division 2
    IEC 61850-3
    produktcertifieringar
    GL
    LR
    C-Tick
    BV
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version (Version 6.2)
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Version 3.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon M580 - System Planning Guide for Complex Topologies (Version 03)
    TCSESM-E Extended Managed Switch, Installation Guide (Version 05)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DCE_CONNEXIUM_MAY2018 (Version 1.0)
    Datum 2018-05-25
    Storlek 5.9 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-19
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TCSES... Connexium Unmanaged Switches, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Katalogsidor
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Modicon X80 I/O platform - Product compatibility according to the network architecture (Version 10.1)
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-19
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /