Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla ConneXium
Bild av TCSESM163F2CS0 Schneider Electric

TCSESM163F2CS0

Bild av TCSESM163F2CS0 Schneider Electric
TCSESM163F2CS0

Managed switch 14TX+2FX MM

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595864115450
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    ConneXium
    typ av produkt eller komponent
    Ethernet TCP/IP managed switch
    koncept
    Transparent Ready
    kommunikationsprotokoll
    Ethernet TCP/IP
    Ethernet-port
    100base-FX - 2 port(ar) fiberoptik
    10BASE-T/100BASE-TX - 14 port(ar) kopparkabel
    maximalt antal brytare i kaskadkoppling
    Obegränsad
    Teknisk data
    integrerad anslutningstyp
    Duplex SC fiberoptik
    Skärmad RJ45 kopparkabel
    överföringsbärarmedium
    Singel mode optisk fiber för kopparkabel
    Tvinnat skärmade parkabel CAT 5E för fiberoptik
    maximum cable distance between devices
    100 m kopparkabel
    dämpning
    16 dB (9/125 µm)
    Ethernet-service
    VLAN
    Prioriterad port
    Data stream control
    SNTP-klient
    Säker port
    IGMP Snooping
    Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP)
    SMTP V3
    Multicast filtering
    Konfigurering via webb-server
    FDR
    maximalt antal brytare i ring
    50
    redundans
    Redundant strömförsörjning
    Redundant singelring
    Ringkoppling
    [Us] driftspänning
    24 V
    nivåer matningsspänning
    9,6…60 V DC SELV
    18…30 V AC SELV
    effektförbrukning i W
    11,8 W
    elektrisk anslutning
    Löstagbart kontaktdon 6 kraftmatning
    montagefästen
    35 mm symmetrisk DIN-skena
    märkning
    CE
    lokal indikering
    P1 P2 nätaggregat: 2 LED
    Fel: 1 LED
    Ring manager: 1 LED
    Stand-by: 1 LED
    Kopparportsaktivitet: 1 LED per kanal
    Kopparportsstatus: 1 LED per kanal
    alarmutgång
    1 potentialfri kontakt 1 A
    alarmfunktion
    Fel matningsspänning
    Redundansringsfel
    Status datalänk
    Switch-fel
    Ethernet kablagesystem
    TF omkopplare
    bredd
    111 mm
    höjd
    131 mm
    djup
    111 mm
    produktens vikt
    0,6 kg
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…60 °C
    relativ fuktighet
    0…95 % utan kondensering
    IP-kapslingsklass
    IP20
    standarder
    CSA C22.2 No 214
    EN/IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Klass I Division 2
    UL 1604 Klass 1 Division 2
    produktcertifieringar
    C-Tick
    GL
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TCSESM, TCSESM-E Managed Switch, Basic Configuration User Manual (Version 08)
    TCSESM, TCSESM-E Managed Switch Command Line Interface, Reference Manual (Version 06)
    TCSESM-E Extended Managed Switch, Installation Guide (Version 05)
    TCSESM, TCSESM-E Managed Switch, Redundancy Configuration User Manual (Version 05)
    TCSESM Managed Switch, Installation Manual (Version 08)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    DCE_CONNEXIUM_MAY2018 (Version 1.0)
    Datum 2018-05-25
    Storlek 5.9 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TCSES... Connexium Unmanaged Switches, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /