Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Modicon TM3
Bild av TM3BCEIP Schneider Electric

TM3BCEIP

E-nummer: 4509134

Green premium brand logo
Bild av TM3BCEIP Schneider Electric
TM3BCEIP
E-nummer: 4509134
Green premium brand logo

Distribuerad modul för I/O typ TM3, för Ethernetkommunikation med Modicon PLC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489703530
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon TM3
    produktkompatibilitet
    Logic styrenhet
    Rörelsestyrning
    typ av produkt eller komponent
    I/O distribuerad modul
    specifik produktanvändning
    Bus coupler module
    Teknisk data
    kommunikationsprotokoll
    Ethernet IP/Modbus TCP
    anslutningstyp
    RJ45 2 Ethernet daisy chain isolated
    USB device port Mini-B
    utbytesläge
    Halv duplex, full duplex, automatisk
    sändningshastighet
    10/100 Mbit/s
    topologi
    Daisy chain
    port Ethernet
    10/100BASE-T
    typ av kommunikationsnätverk
    Ethernet IP
    Modbus TCP
    IPv4 (internet protocol)
    kommunikationsservice
    Ethernet/IP adapter
    Modbus TCP/IP server
    RSTP (Ring topology support)
    SNMP
    Webbserver
    DHCP klient
    Bootp
    Address conflict detection
    FTP server
    webservice
    Webbserver, Ethernet
    Webbserver, USB
    strömförbrukning
    0.8 A vid 24 V DC intern försörjning maximum 7 expansion modules
    lokal indikering
    1 LED grön/röd för PWR (System Status)
    1 LED grön/röd för MS (Modul Status)
    1 LED grön/röd för NS (Nätverk Status)
    1 LED grön/röd för I/O status
    montering
    By clipping locks (skena)
    Med skruvar (monteringsplatta)
    bredd
    27 mm
    Höjd
    96,5 mm
    djup
    70 mm
    produktens vikt
    0,10 kg
    Miljö
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    föroreningsgrad
    2
    omgivningstemeperatur vid drift
    −10…60 °C
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC/EN 61010-2-201
    relativ fuktighet
    10…95 % ingen kondens
    arbetshöjd över havet
    0...2000 m
    lagringsaltitud
    0…3000 m
    vibrationsbeständighet
    3M4 på 35 x 15 mm symmetrisk DIN-skena
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,090 kg
    Förpackning 1 höjd
    96,500 mm
    Förpackning 1 bredd
    27,000 mm
    Förpackning 1 längd
    70,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    PVC-fri
    Ja
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska4
    • engelska11
    • franska2
    • italienska2
    • kazakstanska2
    • kinesiska2
    • koreanska2
    • portugisiska2
    • ryska2
    • spanska2
    • turkiska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.9 MB
    Datum 2020-03-27
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2020-02-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.6 MB
    Datum 2020-02-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 192.9 KB
    Datum 2019-09-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 387.5 KB
    Datum 2019-03-28
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2019-07-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 561.5 KB
    Datum 2019-04-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 146.5 KB
    Datum 2019-03-29
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM3BCEIP : TM3BCEIP_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    TM3BCEIP_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    TM3BCEIP_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.5 MB
    Datum 2018-06-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.5 MB
    Datum 2018-06-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM3BCEIP : TM3BCEIP_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    TM3BCEIP_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    TM3BCEIP_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM3BCEIP : TM3BCEIP_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    TM3BCEIP_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    TM3BCEIP_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.