Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Modicon TM3
Bild av TM3DM24R Schneider Electric

TM3DM24R

E-nummer: 4508627

Green premium brand logo
Bild av TM3DM24R Schneider Electric
TM3DM24R
E-nummer: 4508627
Green premium brand logo

MODUL TM3-24 IO RELÄ

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480611544
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon TM3
    typ av produkt eller komponent
    Digital I/O-modul
    kompatibilitetsintervall
    Modicon M241
    Modicon M251
    Modicon M221
    Modicon M262
    diskret ingångsnummer
    16 för ingångs/utgångsmodul överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
    digital ingångslogik
    Sink eller source
    digital ingångsspänning
    24 V
    diskret ingångsström
    7 mA för ingångs/utgångsmodul
    digital utgångstyp
    Relä normalt öppen
    digitala utgångar
    8
    digital utgångslogik
    Positiv eller negativ
    digital utgångspänning
    24 V DC för reläutgång
    240 V AC för reläutgång
    digital ström utgång
    2000 mA för reläutgång
    Teknisk data
    digital I/O nummer
    24
    strömförbrukning
    5 mA vid 5 V DC via buss kontakt (vid status från)
    0 mA vid 24 V DC via buss kontakt (vid status till)
    0 mA vid 24 V DC via buss kontakt (vid status från)
    65 mA vid 5 V DC via buss kontakt (vid status till)
    digital ingångsspänningstyp
    DC
    spänningstillstånd 1 garanterat
    15...28.8 V för ingångs/utgångsmodul
    spänningstillstånd 1 garanterat
    >= 2.5 mA (ingångs/utgångsmodul)
    spänningstillstånd 0 garanterat
    0...5 V för ingångs/utgångsmodul
    strömtillstånd 0 garanterat
    <= 1 mA (ingångs/utgångsmodul)
    ingångsimpedans
    3.4 kOhm
    responstid
    4 ms (sätta på)
    4 ms (Stäng av)
    maximal ström per gemensam utgång
    7 A
    mekanisk livslängd
    20000000 cycles
    minsta last
    10 mA vid 5 V DC för reläutgång
    lokal indikering
    1 LED per kanal (grön)I/O läge:
    elektrisk anslutning
    Löstagbar skruvplint med delning 3,81 mm adjustment 1.5 mm2 17 x för ingångar
    Löstagbar skruvplint med delning 3,81 mm adjustment 1.5 mm2 11 x för utgångar
    maximalt kabelavstånd mellan enheter
    <30 m oskärmad kabel: för vanlig ingång
    isolation
    Mellan ingång och intern logik vid 500 V AC
    Ingen separation mellan ingångar
    Mellan ingångsgrupper och utgångsgrupper vid 1500 V AC
    Över öppen kontakt vid 750 V AC
    Mellan utgång och intern logik vid 500 V AC
    Ingen separation mellan utgångar
    märkning
    CE
    montagefästen
    Skena överdel typ TH35-15 överensstämmer med IEC 60715
    Skena överdel typ TH35-7,5 överensstämmer med IEC 60715
    Platta eller panel med monteringssats
    höjd
    90 mm
    djup
    84,6 mm
    bredd
    42,9 mm
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 61010-2-201
    produktcertifieringar
    CULus
    C-Tick
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    8 kV i luft överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
    4 kV på kontakt överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m 80 MHz...1 GHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
    motstånd mot magnetiska fält
    30 A/m 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-8
    motstånd mot snabba transienter
    1 kV för I/O överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
    2 kV för reläutgång överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
    strömökningstålighet
    2 kV utgång normalt läge överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
    1 kV ingång normalt läge överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
    motstånd mot ledningsburna störningar orsakade av radiofrekvenser
    10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6
    3 V frekvenserna (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) överensstämmer med Marin specifikation (LR, ABS, DNV, GL)
    elektromagnetisk emission
    Utstrålad strålning - testnivå: 40 dBμV/m QP klass A ( 10 m) vid 30…230 MHz överensstämmer med EN/IEC 55011
    Utstrålad strålning - testnivå: 47 dBμV/m QP klass A ( 10 m) vid 230…1000 MHz överensstämmer med EN/IEC 55011
    Omgivningstemperatur vid drift
    −10…35 °C vertikal installation
    −10…55 °C horisontell installation
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    relativ fuktighet
    10…95 %, utan kondensering (i drift)
    10…95 %, utan kondensering (i lager)
    IP-kapslingsklass
    IP20 med skyddskåpa monterad
    föroreningsgrad
    2
    arbetshöjd över havet
    0...2000 m
    lagringsaltitud
    0…3000 m
    vibrationsbeständighet
    3.5 mm vid 5…8,4 Hz på DIN-skena
    3 gn vid 8,4…150 Hz på DIN-skena
    3.5 mm vid 5…8,4 Hz på panel
    3 gn vid 8,4…150 Hz på panel
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    270,000 g
    Förpackning 1 höjd
    75,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    105,000 mm
    Förpackning 1 längd
    125,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk27
    • svenska10
    • engelska25
    • franska9
    • italienska9
    • kinesiska9
    • portugisiska9
    • ryska9
    • spanska9
    • turkiska9
    • tyska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12 MB
    Datum 2020-08-05
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.3 MB
    Datum 2020-08-01
    Modicon TM3 - Digital I/O Modules, Hardware Guide (Version 03)
    Beskrivning
    This guide describes the hardware implementation of TM3 digital I/O expansion modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 digital I/O expansion modules.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.5 MB
    Datum 2020-06-01
    Beskrivning
    This guide describes the hardware implementation of TM3 digital I/O expansion modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 digital I/O expansion modules.
    Modicon M251 Logic Controller - Hardware Guide (Version 01)
    Beskrivning
    Use this document to:- Install and operate your M251 Logic Controller.- Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert software.- Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices.- Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2019-12-01
    Beskrivning
    Use this document to:- Install and operate your M251 Logic Controller.- Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert software.- Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices.- Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    Modicon TM3 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide - EcoStruxure Machine Expert - Basic (Version 00)
    Beskrivning
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert - Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert - Basic online help.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2018-12-01
    Beskrivning
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for EcoStruxure Machine Expert - Basic. For further information, refer to the separate documents provided in the EcoStruxure Machine Expert - Basic online help.
    Modicon TM3 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide - SoMachine Basic (Version 09)
    Beskrivning
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine Basic.For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine Basic onlinehelp.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2018-03-01
    Beskrivning
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine Basic.For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine Basic onlinehelp.
    Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Version 05)
    Beskrivning
    Use this document to: Install and operate your M251 Logic Controller. Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachinesoftware. Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2018-01-03
    Beskrivning
    Use this document to: Install and operate your M251 Logic Controller. Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachinesoftware. Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Version 07)
    Beskrivning
    Use this document to: Install and operate your M241 Logic Controller. Connect the M241 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachine software. Interface the M241 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M241 Logic Controller features.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.2 MB
    Datum 2018-01-03
    Beskrivning
    Use this document to: Install and operate your M241 Logic Controller. Connect the M241 Logic Controller to a programming device equipped with SoMachine software. Interface the M241 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices. Familiarize yourself with the M241 Logic Controller features.
    Modicon TM3 - Expansion Modules, Programming Guide - SoMachine (Version 09)
    Beskrivning
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2018-01-03
    Beskrivning
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine.
    Modicon TM3 - Digital I/O Modules, Hardware Guide - SoMachine (Version 05)
    Beskrivning
    This guide describes the hardware implementation of TM3 digital I/O expansion modules. Itprovides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3digital I/O expansion modules.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2017-12-01
    Beskrivning
    This guide describes the hardware implementation of TM3 digital I/O expansion modules. Itprovides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3digital I/O expansion modules.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Version 00)
    Beskrivning
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    prp.document.label.format zip
    Storlek 17.6 MB
    Datum 2015-12-01
    Beskrivning
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Version 1.0)
    Beskrivning
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    prp.document.label.format zip
    Storlek 16.3 MB
    Datum 2015-12-01
    Beskrivning
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    prp.document.label.format zip
    Storlek 15.2 MB
    Datum 2015-06-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 56.1 KB
    Datum 2018-11-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 51.7 KB
    Datum 2017-07-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 462 KB
    Datum 2015-10-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 151.2 KB
    Datum 2017-09-20
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2019-04-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 285.5 KB
    Datum 2017-07-21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 565.5 KB
    Datum 2015-08-12
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM3DM24R : MODUL TM3-24 IO RELÄ
    Beskrivning
    MODUL TM3-24 IO RELÄ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    MODUL TM3-24 IO RELÄ
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8 MB
    Datum 2018-09-01
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 218.1 KB
    Datum 2017-02-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2015-10-21
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8 MB
    Datum 2018-09-01
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM3DM24R : MODUL TM3-24 IO RELÄ
    Beskrivning
    MODUL TM3-24 IO RELÄ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    MODUL TM3-24 IO RELÄ
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.