Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Modicon TM3
Bild av TM3XTYS4 Schneider Electric

TM3XTYS4

E-nummer: 4508792

Green premium brand logo
Bild av TM3XTYS4 Schneider Electric
TM3XTYS4
E-nummer: 4508792
Green premium brand logo

PLC IO-modul, Modicon, TM3, TM3 4 Tesys-U med 4xRJ45 Anslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480611636
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon TM3
    typ av produkt eller komponent
    Parallellinterfacemodul
    specifik produktanvändning
    TeSys U
    kompatibilitetsintervall
    Modicon M221
    Modicon M251
    Modicon M241
    Modicon M262
    [Us] driftspänning
    24 V DC av extern matning (- 15...20 %)
    antal ingångskanaler
    12
    antal utgångskanalaer
    8
    Teknisk data
    strömförbrukning
    5 mA vid 5 V DC via buss kontakt vid status till
    35 mA vid 5 V DC via buss kontakt vid status från
    0 mA vid 24 V DC via buss kontakt vid status till
    10 mA vid 24 V DC via buss kontakt vid status från
    1200 mA vid 24 V DC extern strömförsörjning vid status till
    ingångsspänningsgräns
    19.2...28.8 V per ingång
    ingångs strömgränser
    5 mA per ingång
    responstid
    < 10 ms sätta på för ingångs/utgångsmodul
    < 10 ms Stäng av för ingångs/utgångsmodul
    utgångsspänning
    24 V DC för transistorutgång
    maximal belastningsström
    800 mA per kanal i startläge under 100 ms
    300 mA per kanal i normal läge
    isolation
    Mellan RJ45 anslutningar och intern logik vid 500 V AC
    Ingen separation mellan RJ45 anslutningar
    skyddstyp utgång
    Mot överbelastning, skyddsteknologi: strömbegränsare
    återställning
    Automatiskåterställning
    lokal indikering
    3 LED grön för ingångsstatus per kanal
    2 LED grön för utgångsstatus per kanal
    elektrisk anslutning
    Löstagbar skruvplint med delning 5,08 mm adjustment 2.5 mm2 3 x för anslutning av 24 V DC spänning
    4 RJ45 jackför anslutning av motor starter
    montagefästen
    Skena överdel typ TH35-15 överensstämmer med IEC 60715
    Skena överdel typ TH35-7,5 överensstämmer med IEC 60715
    Platta eller panel med monteringssats
    höjd
    90 mm
    djup
    85 mm
    bredd
    30 mm
    produktens vikt
    0,115 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    C-Tick
    CULus
    märkning
    CE
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    8 kV i luft överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
    4 kV på kontakt överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m 80 MHz...1 GHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-3
    motstånd mot magnetiska fält
    30 A/m 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-8
    motstånd mot snabba transienter
    1 kV för ingång överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
    1 kV för utgång överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
    strömökningstålighet
    1 kV ingång normalt läge överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
    1 kV utgång normalt läge överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
    motstånd mot ledningsburna störningar orsakade av radiofrekvenser
    10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med EN/IEC 61000-4-6
    3 V frekvenserna (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) överensstämmer med Marin specifikation (LR, ABS, DNV, GL)
    elektromagnetisk emission
    Utstrålad strålning - testnivå: 40 dBμV/m QP klass A ( 10 m) vid 30…230 MHz överensstämmer med EN/IEC 55011
    Utstrålad strålning - testnivå: 47 dBμV/m QP klass A ( 10 m) vid 230…1000 MHz överensstämmer med EN/IEC 55011
    Omgivningstemperatur vid drift
    −10…35 °C vertikal installation
    −10…55 °C horisontell installation
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    relativ fuktighet
    10…95 %, utan kondensering (i drift)
    10…95 %, utan kondensering (i lager)
    IP-kapslingsklass
    IP20 med skyddskåpa monterad
    föroreningsgrad
    2
    arbetshöjd över havet
    0...2000 m
    lagringsaltitud
    0…3000 m
    vibrationsbeständighet
    3.5 mm vid 5…8,4 Hz på DIN-skena
    3 gn vid 8,4…150 Hz på DIN-skena
    3.5 mm vid 5…8,4 Hz på panel
    3 gn vid 8,4…150 Hz på panel
    chocktålighet
    15 gn för 11 ms
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    220,000 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk22
    • svenska8
    • engelska19
    • franska6
    • italienska6
    • kazakstanska6
    • kinesiska6
    • portugisiska6
    • ryska6
    • spanska6
    • turkiska6
    • tyska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12 MB
    Datum 2020-08-05
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.3 MB
    Datum 2020-08-01
    Modicon TM3 - Expert I/O Modules, Hardware Guide (Version 03)
    Beskrivning
    This guide describes the hardware implementation of TM3 expert modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 expert modules.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2020-03-01
    Beskrivning
    This guide describes the hardware implementation of TM3 expert modules. It provides the parts description, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 expert modules.
    Modicon M251 Logic Controller - Hardware Guide (Version 01)
    Beskrivning
    Use this document to:- Install and operate your M251 Logic Controller.- Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert software.- Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices.- Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2019-12-01
    Beskrivning
    Use this document to:- Install and operate your M251 Logic Controller.- Connect the M251 Logic Controller to a programming device equipped with EcoStruxure Machine Expert software.- Interface the M251 Logic Controller with I/O expansion modules, HMI and other devices.- Familiarize yourself with the M251 Logic Controller features.
    Modicon TM3 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide - SoMachine Basic (Version 09)
    Beskrivning
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine Basic.For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine Basic onlinehelp.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2018-03-01
    Beskrivning
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine Basic.For further information, refer to the separate documents provided in the SoMachine Basic onlinehelp.
    Modicon TM3 - Expansion Modules, Programming Guide - SoMachine (Version 09)
    Beskrivning
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2018-01-03
    Beskrivning
    This document describes the configuration of the TM3 expansion modules for SoMachine.
    Modicon TM3 - Expert I/O Modules, Hardware Guide - SoMachine (Version 04)
    Beskrivning
    This guide describes the hardware implementation of TM3 expert modules. It provides the partsdescription, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 expert modules.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2017-12-01
    Beskrivning
    This guide describes the hardware implementation of TM3 expert modules. It provides the partsdescription, characteristics, wiring diagrams, and installation details for TM3 expert modules.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Version 00)
    Beskrivning
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    prp.document.label.format zip
    Storlek 17.6 MB
    Datum 2015-12-01
    Beskrivning
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Version 1.0)
    Beskrivning
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    prp.document.label.format zip
    Storlek 16.3 MB
    Datum 2015-12-01
    Beskrivning
    The file includes wiring diagrams for Tested, Validated, and Documented Architectures (TVDA). The wiring diagrams are provided in a *.pdf file, as an EPLAN P8 project archive, and as *.dwg files exported from EPLAN P8.
    prp.document.label.format zip
    Storlek 15.2 MB
    Datum 2015-06-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 56.1 KB
    Datum 2018-11-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 51.7 KB
    Datum 2017-07-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 462 KB
    Datum 2015-10-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 151.2 KB
    Datum 2017-09-20
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2019-01-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 352.9 KB
    Datum 2016-03-31
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM3XTYS4 : TM3XTYS4_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    TM3XTYS4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    TM3XTYS4_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8 MB
    Datum 2018-09-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8 MB
    Datum 2018-09-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM3XTYS4 : TM3XTYS4_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    TM3XTYS4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    TM3XTYS4_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM3XTYS4 : TM3XTYS4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    TM3XTYS4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    TM3XTYS4_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk1
    • engelska1
    • franska1
    • italienska1
    • kinesiska1
    • portugisiska1
    • ryska1
    • spanska1
    • turkiska1
    • tyska1
    Mjukvara - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MSX Configurator (Version V2)
    Beskrivning
    MSX Configurator is obsolete, it’s replaced by Modicon PLC Configurator.This new web based tool provides more functionalities and ergonomic.Selecting the right PLC and IOs has never been so easy and fast. Save time during design and implementation into your project.To access Modicon PLC Configurator, follow the link: https://www.se.com/ww/en/work/products/industrial-automation-control/tools/modicon-plc-configurator.jsp
    prp.document.label.format jsp
    Storlek 373.8 KB
    Datum 2020-10-15
    Beskrivning
    MSX Configurator is obsolete, it’s replaced by Modicon PLC Configurator.This new web based tool provides more functionalities and ergonomic.Selecting the right PLC and IOs has never been so easy and fast. Save time during design and implementation into your project.To access Modicon PLC Configurator, follow the link: https://www.se.com/ww/en/work/products/industrial-automation-control/tools/modicon-plc-configurator.jsp
  • Tekniska FAQ-frågor