Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Modicon TM7 IP67 modular I/O system
Bild av TM7ACTHA Schneider Electric

TM7ACTHA

Bild av TM7ACTHA Schneider Electric
TM7ACTHA

TM7 termo probe, M12

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595864093260
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon TM7
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Anslutning med temperaturgivare
    tillbehör / separat typ
    Kontaktdon
    tillbehör / separat destination
    För terminering CANopen bus
    Teknisk data
    anslutningstyp
    5-vägs 1 hane M12
    kvantitet per set
    1
    produktens vikt
    0,1 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    23 g
    Förpackning 1 höjd
    2 cm
    Förpackning 1 bredd
    2 cm
    Förpackning 1 längd
    6 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska3
    • engelska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.4 MB
    Datum 2020-06-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.1 MB
    Datum 2020-01-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.8 MB
    Datum 2020-01-17
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16 MB
    Datum 2019-12-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 17.8 MB
    Datum 2014-04-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM7ACTHA : TM7 termo probe, M12
    Beskrivning
    TM7 termo probe, M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    TM7 termo probe, M12
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM7ACTHA : TM7 termo probe, M12
    Beskrivning
    TM7 termo probe, M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    TM7 termo probe, M12
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM7ACTHA : TM7 termo probe, M12
    Beskrivning
    TM7 termo probe, M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    TM7 termo probe, M12
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.