Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XG
Bild av TM7ACTLA Schneider Electric

TM7ACTLA

Bild av TM7ACTLA Schneider Electric
TM7ACTLA

TM7 CANopen ändterminering, M12

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595864093277
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon TM7
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    typ av produkt eller komponent
    Ändmotstånd med M12 anslutning
    tillbehör / separat typ
    Linjeavslutning
    tillbehör / separat destination
    För mätning med termoelement
    Teknisk data
    anslutningstyp
    5-vägs 1 hane M12
    kvantitet per set
    1
    nettovikt
    0,023 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    12 g
    Förpackning 1 höjd
    1,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,5 cm
    Förpackning 1 längd
    11 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    100
    Förpackning 2 vikt
    1,6 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska3
    • engelska6
    • franska1
    • spanska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.4 MB
    Datum 2020-06-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.1 MB
    Datum 2020-01-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.8 MB
    Datum 2020-01-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2019-01-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2018-01-24
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 11 MB
    Datum 2016-09-01
    Filer i dokument
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM7ACTLA : TM7 CANopen ändterminering, M12
    Beskrivning
    TM7 CANopen ändterminering, M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    TM7 CANopen ändterminering, M12
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM7ACTLA : TM7 CANopen ändterminering, M12
    Beskrivning
    TM7 CANopen ändterminering, M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    TM7 CANopen ändterminering, M12
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TM7ACTLA : TM7 CANopen ändterminering, M12
    Beskrivning
    TM7 CANopen ändterminering, M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    TM7 CANopen ändterminering, M12
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.