Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   MasterPact NT
Bild av TRV00850 Schneider Electric

TRV00850

Green premium brand logo
Bild av TRV00850 Schneider Electric
TRV00850
Green premium brand logo

Patchkablar för ULP/Ethernet, 2 x RJ45 hane, L = 5 meter, 1 st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480025327
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetens korta namn
    RJ45 hane kabel L = 5 m
    typ av produkt eller komponent
    Nätverkskabel
    tillbehör / separat kategori
    Kommunikationstillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact NSX DC
    PowerPact PowerPact Multistandard
    Compact Compact NS1600b...3200
    Compact Compact NS630b...1600
    Compact Compact NSX
    Teknisk data
    montagesätt
    Med clips
    placering anslutning
    Insida
    typ av kontakt
    RJ45
    längd
    5 m
    tillbehör/separata delar
    Reservdelar för Compact NS630b...1600
    Reservdelar för Compact NS1600b...3200
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    238 g
    Förpackning 1 höjd
    2 cm
    Förpackning 1 bredd
    17 cm
    Förpackning 1 längd
    17,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    CAR
    Förpackning 2 antal enheter
    15
    Förpackning 2 vikt
    4,087 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    40 cm
    Förpackning 2 längd
    30 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    15
    Förpackning 3 vikt
    4,48 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska5
    • engelska10
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 90.7 MB
    Datum 2020-02-13
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 71.5 MB
    Datum 2020-02-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.8 MB
    Datum 2020-01-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.8 MB
    Datum 2019-12-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 17.1 MB
    Datum 2019-10-14
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.7 MB
    Datum 2020-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2020-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.9 MB
    Datum 2019-03-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18 MB
    Datum 2019-03-01
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.5 MB
    Datum 2017-11-15
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TRV00850 : TRV00850_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    TRV00850_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    TRV00850_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TRV00850 : TRV00850_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    TRV00850_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    TRV00850_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TRV00850 : TRV00850_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    TRV00850_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    TRV00850_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.