Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XPS MCM, XPS MP
Bild av TSXCUSB485 Schneider Electric
Kommer att utgå

TSXCUSB485

E-nummer: 4508467

Bild av TSXCUSB485 Schneider Electric
Kommer att utgå
TSXCUSB485
E-nummer: 4508467

USB-adapter för RS485

Visa fler egenskaper
Kommersiell status
Utgår den 31 december 2021
  • EAN-kod
    3595863884708
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    tillbehör / separat typ
    Anslutningskabel
    tillbehör / separat beteckning
    Anslutnings kabelsats för PC terminal
    tillbehör / separat destination
    Premium TSXP572./3.
    TSX Micro
    Atrium TSXPCI5720/35
    Premium TSXP570./1.
    Anslutning TSXPACC01
    kabellängd
    0,4 m
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Modicon Premium automationsplatform
    Modicon Atrium automationsplatform
    elektrisk anslutning
    1 anslutning USB PC sida RS485
    1 anslutning mini DIN processor sida
    nettovikt
    0,144 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,200 kg
    Förpackning 1 höjd
    6,400 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,800 cm
    Förpackning 1 längd
    11,600 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska3
    • engelska9
    • franska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2019-03-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18 MB
    Datum 2018-10-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.4 MB
    Datum 2018-10-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2017-06-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 17.1 MB
    Datum 2016-12-07
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2007-07-01
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 185.2 KB
    Datum 2009-04-01
    Applikationslösningar
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2019-03-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TSXCUSB485 : USB-adapter för RS485
    Beskrivning
    USB-adapter för RS485
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    USB-adapter för RS485
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 543.7 KB
    Datum 2014-01-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TSXCUSB485 : USB-adapter för RS485
    Beskrivning
    USB-adapter för RS485
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    USB-adapter för RS485
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TSXCUSB485 : USB-adapter för RS485
    Beskrivning
    USB-adapter för RS485
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    USB-adapter för RS485
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk1
    • engelska1
    • franska1
    • italienska1
    • kinesiska1
    • spanska1
    • tyska1
    DTM files
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 258.5 MB
    Datum 2015-02-04
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.