Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Programmable Controller - Twido
Bild av TWDFTB2T10 Schneider Electric
Utgången

TWDFTB2T10

Bild av TWDFTB2T10 Schneider Electric
Utgången
TWDFTB2T10

Twido, 2 terminalblock (10 positioner)

Visa fler egenskaper
TWDFTB2T10  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3595862043991
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Twido
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    tillbehör / separat typ
    Plintrad
    tillbehör / separat beteckning
    Skruvplint
    tillbehör / separat destination
    I/O-modul
    antal kontakter
    10
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    TM2DRA16RT
    TM2DDI16DT
    TM2DDO8TT
    TM2DDO8UT
    TM2DDI8DT
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,030 kg
    Förpackning 1 höjd
    20,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    115,000 mm
    Förpackning 1 längd
    150,000 mm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.8 MB
    Datum 2020-01-20
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.