Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla TeSys Vario, Mini-Vario
Bild av VBF0GE Schneider Electric

VBF0GE

E-nummer: 3157815

Green premium brand logo
Bild av VBF0GE Schneider Electric
VBF0GE
E-nummer: 3157815
Green premium brand logo

Kapslad huvudbrytare 20A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110166019
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Tesys
    produktnamn
    TeSys VARIO
    enhetens korta namn
    VBF
    enhetsapplikation
    Förebyggande underhåll
    typ av produkt eller komponent
    Kapslad frånskiljare
    prestandanivå
    Högprestanda
    poltal
    3P
    manövertyp
    Vridhandtag
    färg på handtag
    Svart
    färg på fronthandtag
    Svart
    låsning vridhantag
    1 till 3 hänglås 4…8 mm
    Teknisk data
    märkning
    0 - 1
    Ue märkspänning
    690 V AC
    [Uimp] max stötspänning
    8 kV
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    20 A
    [Ie] märkdriftström
    14,5 A (AC-23A) vid 400 V
    listad användareffekt i W
    7,5 kW vid 400 V (AC-23)
    5,5 kW vid 400 V (AC-3)
    intermittent driftsklass
    30
    Making capacity ( I rms)
    250 A vid 400 V AC-21A
    250 A vid 400 V AC-22A
    250 A vid 400 V AC-23A
    [Icm] märkslutförmåga
    1 kA vid 400 V vid Ipik
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    300 A vid 400 V 1 s
    angiven kortslutningsström
    10 kA vid 400 V 25 A aM
    10 kA vid 400 V 25 A gG
    brytförmåga
    200 A vid 400 V (AC-21A)
    200 A vid 400 V (AC-22A)
    200 A vid 400 V (AC-23A)
    mekanisk livslängd
    100000 cycles
    elektrisk livslängd
    100000 cycles AC-21
    30000 cycles DC-1...5
    miljökarakteristik
    Standard environment
    lämplighet för isolering
    Ja
    anslutningar - plintar
    Skruv kabel 10 mm² fast
    Skruv kabel 6 mm² flexibel - med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    2,1 N.m - på skruv
    brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 60595-2-1
    handle front plate dimension
    60 x 60 mm
    höjd
    146 mm
    bredd
    90 mm
    djup
    131 mm
    produktens vikt
    0,5 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 60204
    IEC 60947-4-1
    skyddsbehandling
    TC
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    mekanisk robusthet
    Vibrationer 10...150 Hz (1 gn) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Dämpare 11 ms (30 Gn) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    omgivningstemeperatur vid drift
    -20…50 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A1 enclosed starters (Version 6.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Enclosed switch disconnector VBF**GE or VCF**GE for high performance application, 3 poles, 10A to 32A, red or black handle, 60x60 (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    V..GE, VC.GUN, VC.GEN VARIO enclosed switch disconnectors (Version 08)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-13
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-13
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-13
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /