Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla TeSys Vario, Mini-Vario
Bild av VCCD01 Schneider Electric

VCCD01

Green premium brand logo
Bild av VCCD01 Schneider Electric
VCCD01
Green premium brand logo

Huvudbrytare 20A röd+ axel

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110759785
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Tesys
    produktnamn
    TeSys VARIO
    enhetens korta namn
    VCCD
    typ av produkt eller komponent
    Nödstoppstryckknapp
    prestandanivå
    Högprestanda
    poltal
    3P
    kontaktbestyckning
    3 slutande
    typ av nät
    DC
    AC
    manövertyp
    Vridhandtag
    typ av montering vridhandtag
    Förlängd
    färg på handtag
    Röd
    färg på fronthandtag
    Gul
    lämplighet för isolering
    Ja
    Teknisk data
    låsning vridhantag
    1 till 3 hänglås 4…8 mm
    märkning
    0 - 1
    montagefästen
    Standardhandtag: dörr
    Brytare: omegaskena
    Brytare: plåt
    montering
    Hål med 22,5 mm för standardhandtag
    Med ändavslutning för brytare
    Med skruvar för brytare
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] max stötspänning
    8 kV
    [Ith] fri luft termisk ström
    20 A
    [Ithe] termisk ström
    16 A
    [Ie] märkdriftström
    11 A AC-23 Ue: 400 V
    listad användareffekt i W
    11 kW vid 690 V (AC-23A)
    3 kW vid 230...240 V (AC-3)
    4 kW vid 400...415 V (AC-3)
    5,5 kW vid 500 V (AC-3)
    7,5 kW vid 500 V (AC-23A)
    7,5 kW vid 690 V (AC-3)
    4 kW vid 230...240 V (AC-23A)
    5,5 kW vid 400...415 V (AC-23A)
    intermittent driftsklass
    30
    Making capacity ( I Rms)
    200 A vid 400 V AC-21A
    200 A vid 400 V AC-22A
    200 A vid 400 V AC-23A
    [Icm] märkslutförmåga
    1 kA vid 400 V vid Ipik
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    300 A vid 400 V 1 s
    angiven kortslutningsström
    10 kA vid 400 V 20 A aM
    10 kA vid 400 V 20 A gG
    brytförmåga
    200 A vid 400 V (AC-21A)
    200 A vid 400 V (AC-22A)
    200 A vid 400 V (AC-23A)
    enhetskomposition
    Brytare
    Förlängt axel
    Standardhandtag
    mekanisk livslängd
    100000 cycles
    elektrisk livslängd
    100000 cycles AC-21
    30000 cycles DC-1...5
    anslutningar - plintar
    Effektkrets: skruv kabel 10 mm² fast
    Effektkrets: skruv kabel 6 mm² flexibel - med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    Effektkrets: 2,1 N.m - på skruv
    handle front plate dimension
    60 x 60 mm
    höjd
    74 mm
    bredd
    60 mm
    produktens vikt
    0,392 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 60947-3
    produktcertifieringar
    CCC
    CSA
    GL
    UL
    skyddsbehandling
    TC
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP65
    mekanisk robusthet
    Vibrationer 10...150 Hz (1 gn) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Dämpare 11 ms (30 Gn) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    omgivningstemeperatur vid drift
    -20…50 °C
    brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Version 6.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Main & Emergency stop switch disconnector VCCD or VCCF for door mounting with red handle,12A to 40A, 60x60 (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CB TeSys Mini-Vario, VARIO - V0-V1-V2-V01-V02-VZ-VC-VB-VV, Czech Republic (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Version 05)
    Datum 2015-06-01
    Storlek 2.5 MB
    VCC.0 - VCC.6 VARIO (Version 06)
    Datum 2019-05-10
    Storlek 4.2 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EU Declaration TeSys Mini-Vario, VARIO - V02-V01-V0-V1-V2 (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /