Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys Vario, Mini-Vario
Bild av VCD01 Schneider Electric

VCD01

E-nummer: 3134080

Green premium brand logo
Bild av VCD01 Schneider Electric
VCD01
E-nummer: 3134080
Green premium brand logo

Huvudbrytare 20A röd

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110724868
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys VARIO
    enhetens korta namn
    VCD
    typ av produkt eller komponent
    Nödstoppstryckknapp
    prestandanivå
    Högprestanda
    antal poler
    3P
    kontaktbestyckning
    3 Slutande
    typ av nät
    DC
    AC
    Manövertyp
    Vridhandtag
    typ av montering för vridhandtag
    Direkt
    färg på handtag
    Röd
    färg frontplåt handtag
    Gul
    lämplighet för isolering
    Ja
    Teknisk data
    vridhandtag för hänglås
    1 till 3 hänglås 4…8 mm
    märkning
    0 - 1
    monterings alternativ
    Dörr handtag:
    Dörr brytare:
    montering
    Hål med 22,5 mm för handtag
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    20 A
    [Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
    16 A
    [Ie] märkdriftström
    11 A AC-23 Ue: 400 V
    klassad användareffekt i VA
    11 kW vid 690 V (AC-23A)
    3 kW vid 230...240 V (AC-3)
    4 kW vid 400...415 V (AC-3)
    5,5 kW vid 500 V (AC-3)
    7,5 kW vid 500 V (AC-23A)
    7,5 kW vid 690 V (AC-3)
    4 kW vid 230...240 V (AC-23A)
    5,5 kW vid 400...415 V (AC-23A)
    intermittent driftsklass
    30
    Making capacity ( I Rms)
    200 A vid 400 V AC-21A
    200 A vid 400 V AC-22A
    200 A vid 400 V AC-23A
    [Icm] märkslutförmåga
    1 kA vid 400 V vid Ipik
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    300 A vid 400 V 1 s
    angiven kortslutningsström
    10 kA vid 400 V 20 A aM
    10 kA vid 400 V 20 A gG
    brytförmåga
    200 A vid 400 V (AC-21A)
    200 A vid 400 V (AC-22A)
    200 A vid 400 V (AC-23A)
    enhetskomposition
    Brytare
    Standardhandtag
    mekanisk livslängd
    100000 cycles
    elektrisk livslängd
    100000 cycles AC-21
    30000 cycles DC-1...5
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning effektkrets: kabel 10 mm² fast
    Skruvanslutning effektkrets: kabel 6 mm² flexibel - med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    2,1 N.m effektkrets: - på skruvanslutning
    handle front plate dimension
    60 x 60 mm
    Höjd
    74 mm
    Bredd
    60 mm
    nettovikt
    0,215 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 60947-3
    produktcertifieringar
    GL
    UL
    CSA
    CCC
    skyddsbehandling
    TC
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP65
    mekanisk tålighet
    Vibrationer 10...150 Hz (1 gn) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Dämpare 11 ms (30 Gn) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…50 °C
    brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    222 g
    Förpackning 1 höjd
    8 cm
    Förpackning 1 bredd
    9,5 cm
    Förpackning 1 längd
    12 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    24
    Förpackning 2 vikt
    5,8 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P06
    Förpackning 3 antal enheter
    192
    Förpackning 3 vikt
    56,636 kg
    Förpackning 3 höjd
    80 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska7
    • engelska8
    • franska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2019-05-15
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 815.5 KB
    Datum 2016-04-07
    Filer i dokument
    pdf
    290.5 KB
    stp
    524.9 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2016-08-15
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2015-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2006-04-10
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 293.7 KB
    Datum 2019-08-29
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VCD01 : Huvudbrytare 20A röd
    Beskrivning
    Huvudbrytare 20A röd
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Huvudbrytare 20A röd
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 416.1 KB
    Datum 2011-06-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VCD01 : Huvudbrytare 20A röd
    Beskrivning
    Huvudbrytare 20A röd
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Huvudbrytare 20A röd
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VCD01 : Huvudbrytare 20A röd
    Beskrivning
    Huvudbrytare 20A röd
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    Huvudbrytare 20A röd
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.