Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Actassi
Bild av VDIB17716U01 Schneider Electric

VDIB17716U01

E-nummer: 5146376

Bild av VDIB17716U01 Schneider Electric
VDIB17716U01
E-nummer: 5146376

Modularjack S-One RJ45 kategori 6 UTP 1

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480384486
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Actassi
    product type
    RJ45 nätverkssockel
    produktbeskrivning
    Integrerad i en del
    färg
    Blå (ABS + PC)kabelarrangör:
    Mörkgrå (ABS + PC)modularjack:
    Wiring Colour configuration
    568 A/B
    typ av förpackning
    Individuell påse
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    [In] märkström
    1,5 A vid 25 °C
    voltage proof
    1000 V AC/DC topp, mellan kontakter
    kontaktresistans
    20 mOhm
    isolationsresistans
    >=_500_MEGOHM vid 100 V DC Isolationsmotstånd:
    AWG ledardiameter
    AWG 24...AWG 23
    durability
    750 cycles
    koppling dämpning
    >= 35 dB vid 30…100 MHz
    >= 75 - 20 x log(f) dB vid 100…1000 MHz
    contact pins
    8 stift överensstämmer med IEC 60603-7 av kopparlegering och guldpläterad
    dragkraft
    50 N under 60 s
    tvärgående omvandlingsförlust
    >= 50 dB
    >= 68 - 20 x log(f) dB vid 1…250000 kHz
    verktygstypen
    Utan verktyg
    kabeldiameter
    0,9…1,4 mm
    compatible LAN cable types
    U/UTP
    nätverkskategori
    6
    supported applications
    1000BASE-T
    protocols
    VoIP (Voice IP)
    PoE (Power over Ethernet)
    4PPoE 100W (Power over Ethernet)
    produktkompatibilitet
    RJ45 plugg
    RJ11 plugg
    sändningsfrekvens
    0…250 MHz
    typ av fotavtryck
    S-One DPM
    höjd
    28 mm
    längd
    33 mm
    bredd
    18 mm
    målregion
    EUROPA
    Miljö
    operational temperature range
    −40…70 °C
    climatic category
    40/070/21 (21 dagar)
    flamskydd
    UL94 V0 överensstämmer med UL listad
    miljökarakteristik
    REACH
    PEP miljödokument
    standarder
    ANSI/TIA-568-C.2
    IEC 60603-7-4
    ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
    UL 1863
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    8 g
    Förpackning 1 höjd
    2,8 cm
    Förpackning 1 bredd
    3,3 cm
    Förpackning 1 längd
    1,8 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk16
    • svenska10
    • engelska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Actassi produktkatalog (Version 2.0)
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.7 MB
    Datum 2020-08-25
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    Thorsman installationssystem (Version 6.0)
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.8 MB
    Datum 2020-08-18
    Beskrivning
    Thorsman F80, OptiLine F50 och Unica System+ - kanalsystem med riktigt smarta tillbehör – för optimala installationer. Sortimentet som presenteras i denna katalog är det vi kommer att behålla i framtiden och som tillsammans med OptiLine kommer att utgöra ett brett sortiment för alla typer av installationer. Här finns allt ifrån kanaler, uttag, golvboxar och förinstallerat till snabbkopplingar. Totalt cirka 2000 produkter – det är vad vi kallar bredd.
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Exxact produktkatalog (Version 4.1)
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.6 MB
    Datum 2018-08-20
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Paketlösningar för nybyggnation av lägenheter (Version 1.0)
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2018-07-01
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Actassi S-One RJ45 Network Socket-User Guide (Version V3)
    Beskrivning
    RJ45 connector
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2015-12-09
    Beskrivning
    RJ45 connector
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2020-02-14
    Exxact - Sveriges bredaste apparatserie (Version 2.0)
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2017-02-15
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 112.4 KB
    Datum 2019-12-17
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8 MB
    Datum 2019-08-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 13.6 MB
    Datum 2017-09-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 13.6 MB
    Datum 2017-09-20
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 371.3 KB
    Datum 2019-03-29
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDIB17716U01 : VDIB17716U01_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    VDIB17716U01_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    VDIB17716U01_ROHS_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDIB17716U01 : VDIB17716U01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    VDIB17716U01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    VDIB17716U01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.