Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Actassi
Bild av VDIC648218 Schneider Electric
Utgången

VDIC648218

E-nummer: 4934585

Bild av VDIC648218 Schneider Electric
Utgången
VDIC648218
E-nummer: 4934585

Kategori 7A F/FTP 4P blå 1000MHZ LSZH T500

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480287220
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

VDIC648218 ersätts med:
Produkt
Antal
VDICD648218
Antal
500
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 01 juli 2017
500
  • Produktdata
    produktfamilj
    Actassi
    typ av produkt eller komponent
    Nätverkskabel
    kabelpaketering
    Trumma av 500 m
    färg
    Blå
    typ av skärmning
    F/FTP
    Teknisk data
    typ av kabel
    4 pair cables
    nätverkskategori
    7A
    kommunikationsprotokoll
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    VoIP (Voice IP)
    PoE 15W (Power over Ethernet)
    typ av kommunikationsnätverk
    10GBASE-T
    minimum return loss
    23 dB 4 MHz 28 dB
    25 dB 10 MHz 30,43 dB
    25 dB 16 MHz 30,43 dB
    25 dB 20 MHz 30,43 dB
    23,6 dB 31,25 MHz 28,73 dB
    21,5 dB 62,5 MHz 26,17 dB
    20,1 dB 100 MHz 25,1 dB
    19,4 dB 125 MHz 24,23 dB
    18 dB 200 MHz 22,48 dB
    17,3 dB 250 MHz 22,3 dB
    17,3 dB 300 MHz 22,3 dB
    17,3 dB 400 MHz 22,3 dB
    17,3 dB 500 MHz 22,3 dB
    17,3 dB 600 MHz 22,3 dB
    15,1 dB 1000 MHz 20,1 dB
    dämpning
    3,7 dB 4 MHz 3,5 dB
    5,8 dB 10 MHz 5,49 dB
    7,3 dB 16 MHz 6,91 dB
    8,2 dB 20 MHz 7,76 dB
    10,3 dB 31,25 MHz 9,74 dB
    14,6 dB 62,5 MHz 13,81 dB
    18,5 dB 100 MHz 17,5 dB
    20,8 dB 125 MHz 19,68 dB
    26,5 dB 200 MHz 25,07 dB
    29,7 dB 250 MHz 28,09 dB
    32,7 dB 300 MHz 30,93 dB
    38 dB 400 MHz 35,95 dB
    42,8 dB 500 MHz 40,49 dB
    47,1 dB 600 MHz 44,55 dB
    61,9 dB 1000 MHz 58,55 dB
    power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
    Garanterad: 75 dB vid 4 MHz Typisk: 105 dB
    Garanterad: 75 dB vid 10 MHz Typisk: 105 dB
    Garanterad: 75 dB vid 16 MHz Typisk: 105 dB
    Garanterad: 75 dB vid 20 MHz Typisk: 105 dB
    Garanterad: 75 dB vid 31,25 MHz Typisk: 105 dB
    Garanterad: 75 dB vid 62,5 MHz Typisk: 105 dB
    Garanterad: 72,4 dB vid 100 MHz Typisk: 97,4 dB
    Garanterad: 70,9 dB vid 125 MHz Typisk: 95,38 dB
    Garanterad: 67,9 dB vid 200 MHz Typisk: 91,35 dB
    Garanterad: 66,4 dB vid 250 MHz Typisk: 89,33 dB
    Garanterad: 65,2 dB vid 300 MHz Typisk: 87,71 dB
    Garanterad: 63,4 dB vid 400 MHz Typisk: 85,29 dB
    Garanterad: 61,9 dB vid 500 MHz Typisk: 83,27 dB
    Garanterad: 60,7 dB vid 600 MHz Typisk: 81,66 dB
    Garanterad: 57,4 dB vid 1000 MHz Typisk: 77,22 dB
    power sum alien near-end crosstalk [PSANEXT]
    67 dB vid 4 MHz
    67 dB vid 10 MHz
    67 dB vid 16 MHz
    67 dB vid 20 MHz
    67 dB vid 31,25 MHz
    67 dB vid 62,5 MHz
    67 dB vid 100 MHz
    67 dB vid 125 MHz
    67 dB vid 200 MHz
    67 dB vid 250 MHz
    67 dB vid 300 MHz
    67 dB vid 400 MHz
    67 dB vid 500 MHz
    65,8 dB vid 600 MHz
    62,5 dB vid 1000 MHz
    power sum attenuation to alien crosstalk ratio far-end [PSAACRF]
    67 dB vid 4 MHz
    67 dB vid 10 MHz
    67 dB vid 16 MHz
    67 dB vid 20 MHz
    63,3 dB vid 31,25 MHz
    57,3 dB vid 62,5 MHz
    53,2 dB vid 100 MHz
    51,3 dB vid 125 MHz
    47,2 dB vid 200 MHz
    45,2 dB vid 250 MHz
    43,7 dB vid 300 MHz
    41,2 dB vid 400 MHz
    39,2 dB vid 500 MHz
    37,6 dB vid 600 MHz
    33,2 dB vid 1000 MHz
    attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F)
    Garanterad: 78 dB vid 4 MHz Typisk: 90 dB
    Garanterad: 75,3 dB vid 10 MHz Typisk: 86,88 dB
    Garanterad: 71,2 dB vid 16 MHz Typisk: 82,15 dB
    Garanterad: 69,3 dB vid 20 MHz Typisk: 79,96 dB
    Garanterad: 65,4 dB vid 31,25 MHz Typisk: 75,46 dB
    Garanterad: 59,4 dB vid 62,5 MHz Typisk: 68,54 dB
    Garanterad: 55,3 dB vid 100 MHz Typisk: 79,1 dB
    Garanterad: 53,4 dB vid 125 MHz Typisk: 76,38 dB
    Garanterad: 49,3 dB vid 200 MHz Typisk: 70,52 dB
    Garanterad: 47,3 dB vid 250 MHz Typisk: 67,66 dB
    Garanterad: 45,8 dB vid 300 MHz Typisk: 65,51 dB
    Garanterad: 43,3 dB vid 400 MHz Typisk: 61,94 dB
    Garanterad: 41,3 dB vid 500 MHz Typisk: 59,07 dB
    Garanterad: 39,7 dB vid 600 MHz Typisk: 57,7 dB
    Garanterad: 35,3 dB vid 1000 MHz Typisk: 46,6 dB
    power sum attenuation crosstalk ratio far-end [PSACRF]
    75 dB 4 MHz
    72,3 dB 10 MHz
    68,2 dB 16 MHz
    66,3 dB 20 MHz
    62,4 dB 31,25 MHz
    56,4 dB 62,5 MHz
    52,3 dB 100 MHz
    50,4 dB 125 MHz
    46,3 dB 200 MHz
    44,3 dB 250 MHz
    42,8 dB 300 MHz
    40,3 dB 400 MHz
    38,3 dB 500 MHz
    36,7 dB 600 MHz
    32,3 dB 1000 MHz
    near end crosstalk [NEXT]
    Garanterad: 78 dB vid 4 MHz Typisk: 105 dB
    Garanterad: 78 dB vid 10 MHz Typisk: 105 dB
    Garanterad: 78 dB vid 16 MHz Typisk: 105 dB
    Garanterad: 78 dB vid 20 MHz Typisk: 105 dB
    Garanterad: 78 dB vid 31,25 MHz Typisk: 105 dB
    Garanterad: 78 dB vid 62,5 MHz Typisk: 105 dB
    Garanterad: 75,4 dB vid 100 MHz Typisk: 100,4 dB
    Garanterad: 73,9 dB vid 125 MHz Typisk: 98,4 dB
    Garanterad: 70,9 dB vid 200 MHz Typisk: 94,41 dB
    Garanterad: 69,4 dB vid 250 MHz Typisk: 94,4 dB
    Garanterad: 68,2 dB vid 300 MHz Typisk: 92,77 dB
    Garanterad: 66,4 dB vid 400 MHz Typisk: 90,32 dB
    Garanterad: 64,9 dB vid 500 MHz Typisk: 88,28 dB
    Garanterad: 63,7 dB vid 600 MHz Typisk: 88,7 dB
    Garanterad: 60,4 dB vid 1000 MHz Typisk: 84,3 dB
    coupling attenuation
    >= 55 dB från 30…100 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
    >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB från 100…1000 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
    ingångsimpedans
    100 Ohm vid 1…1000 MHz
    tvärgående omvandlingsförlust
    >= 40 - 10 x log(f) dB från 1…250 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2.1
    delningsklass
    Klass C överensstämmer med EN 50174-2
    maximum resistance unbalance
    2 %
    dragkraft
    392 N
    böjradie
    8 x totala diametern min böjnings radie vid installation:
    4 x totala diametern min böjningsradie efter installation:
    delay skew
    25 ns vid 4…1000 MHz
    material
    Solidledare: ledare
    PE (polyeten): trådisolering
    nominell hastighet NVP
    80 %
    AWG ledardiameter
    AWG 23
    värmevärde
    640 MJ/km
    ytterdiameter kabel
    7,5 mm
    kabelvikt
    57 kg
    Miljö
    temperaturområde installation
    0…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…60 °C
    temperaturbeständighet
    60 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C
    direktiv
    2011/65/EU - RoHS direktivet
    2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
    flamskydd
    LSZH
    standarder
    IEC 60332-1 flamspridningsegenskaper:
    IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser:
    IEC_61034 rökutveckling:
    IEC_61156-5:ed. 2.1 prestanda:
    EN_50173-1 prestanda:
    EN 50174-1 prestanda:
    ANSI/TIA/EIA-568-C.2 prestanda:
    IEC 60754-1 halogen gasutveckling:
    ISO/IEC 14763-2 installationstandard:
    ISO_IEC_11801:ed. 2.2, 2011 prestanda:
    ISO_IEC_11801:ed. 2.1 prestanda:
    EN 50174-2 installationstandard:
    IEEE 802.3af prestanda:
    IEEE 802.3at prestanda:
    PrEN 50288-9-1 prestanda:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    30,000 kg
    Förpackning 1 höjd
    4,900 dm
    Förpackning 1 bredd
    5,000 dm
    Förpackning 1 längd
    4,900 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2020-02-14
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.9 KB
    Datum 2017-03-08
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDIC648218 : VDIC648218_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    VDIC648218_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    VDIC648218_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 586.2 KB
    Datum 2011-03-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDIC648218 : VDIC648218_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    VDIC648218_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    VDIC648218_REACH_DECLARATION
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • engelska2
    Mjukvara - Hjälpmedel
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format exe
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2013-08-14
    prp.document.label.format exe
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2012-03-06
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.