Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Actassi
Bild av VDIC64X318 Schneider Electric
Utgången

VDIC64X318

E-nummer: 4934176

Bild av VDIC64X318 Schneider Electric
Utgången
VDIC64X318
E-nummer: 4934176

Kategori 6A F/FTP 4P blå 550MHZ LSZH T1000

Visa fler egenskaper
VDIC64X318  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606480384547
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Actassi
    typ av produkt eller komponent
    Nätverkskabel
    kabelpaketering
    Trumma av 1000 m
    färg
    Blå
    typ av skärmning
    F/FTP
    Teknisk data
    typ av kabel
    4 pair cables
    nätverkskategori
    6A
    kommunikationsprotokoll
    PoE 15W (Power over Ethernet)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    VoIP (Voice IP)
    typ av kommunikationsnätverk
    10GBASE-T
    minimum return loss
    23 dB 4 MHz 26 dB
    25 dB 16 MHz 28 dB
    25 dB 20 MHz 28 dB
    23,6 dB 31,25 MHz 26,9 dB
    21,5 dB 62,5 MHz 25,3 dB
    20,1 dB 100 MHz 24,2 dB
    18 dB 200 MHz 22,5 dB
    17,3 dB 250 MHz 22 dB
    17,3 dB 300 MHz 22 dB
    17,3 dB 400 MHz 22 dB
    19,4 dB 125 MHz 23,1 dB
    25 dB 10 MHz 28 dB
    17,3 dB 500 MHz 22 dB
    dämpning
    3,8 dB 4 MHz 3,7 dB
    7,5 dB 16 MHz 6,9 dB
    8,4 dB 20 MHz 7,7 dB
    10,5 dB 31,25 MHz 9,6 dB
    15 dB 62,5 MHz 13,7 dB
    19,1 dB 100 MHz 17,5 dB
    27,6 dB 200 MHz 25,2 dB
    31,1 dB 250 MHz 28,4 dB
    34,3 dB 300 MHz 31,32 dB
    40,1 dB 400 MHz 36,62 dB
    45,3 dB 500 MHz 41,4 dB
    5,9 dB 10 MHz 5,43 dB
    21,5 dB 125 MHz 19,63 dB
    power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
    Garanterad: 75 dB vid 4 MHz Typisk: 82,5 dB
    Garanterad: 75 dB vid 10 MHz Typisk: 82,5 dB
    Garanterad: 74,2 dB vid 16 MHz Typisk: 71 dB
    Garanterad: 72,8 dB vid 20 MHz Typisk: 69,2 dB
    Garanterad: 69,9 dB vid 31,25 MHz Typisk: 65,5 dB
    Garanterad: 65,4 dB vid 62,5 MHz Typisk: 59,7 dB
    Garanterad: 762,3 dB vid 100 MHz Typisk: 55,8 dB
    Garanterad: 60,8 dB vid 125 MHz Typisk: 54,46 dB
    Garanterad: 57,8 dB vid 200 MHz Typisk: 50,1 dB
    Garanterad: 56,3 dB vid 250 MHz Typisk: 48,2 dB
    Garanterad: 55,1 dB vid 300 MHz Typisk: 47,17 dB
    Garanterad: 53,3 dB vid 400 MHz Typisk: 45,63 dB
    Garanterad: 51,8 dB vid 500 MHz Typisk: 42,5 dB
    power sum alien near-end crosstalk [PSANEXT]
    67 dB vid 4 MHz
    67 dB vid 10 MHz
    67 dB vid 16 MHz
    67 dB vid 20 MHz
    67 dB vid 31,25 MHz
    65,6 dB vid 62,5 MHz
    62,5 dB vid 100 MHz
    61 dB vid 125 MHz
    58 dB vid 200 MHz
    56,5 dB vid 250 MHz
    55,3 dB vid 300 MHz
    53,5 dB vid 400 MHz
    52 dB vid 500 MHz
    power sum attenuation to alien crosstalk ratio far-end [PSAACRF]
    63 dB vid 4 MHz
    55 dB vid 10 MHz
    50,9 dB vid 16 MHz
    49 dB vid 20 MHz
    45,1 dB vid 31,25 MHz
    39,1 dB vid 62,5 MHz
    35 dB vid 100 MHz
    33,1 dB vid 125 MHz
    29 dB vid 200 MHz
    27 dB vid 250 MHz
    25,5 dB vid 300 MHz
    23 dB vid 400 MHz
    21 dB vid 500 MHz
    attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F)
    Garanterad: 66 dB vid 4 MHz
    Garanterad: 58 dB vid 10 MHz
    Garanterad: 53,9 dB vid 16 MHz
    Garanterad: 52 dB vid 20 MHz
    Garanterad: 48,1 dB vid 31,25 MHz
    Garanterad: 42,1 dB vid 62,5 MHz
    Garanterad: 38 dB vid 100 MHz
    Garanterad: 36,1 dB vid 125 MHz
    Garanterad: 32 dB vid 200 MHz
    Garanterad: 30 dB vid 250 MHz
    Garanterad: 28,5 dB vid 300 MHz
    Garanterad: 26 dB vid 400 MHz
    Garanterad: 24 dB vid 500 MHz
    power sum attenuation crosstalk ratio far-end [PSACRF]
    63 dB 4 MHz
    55 dB 10 MHz
    50,9 dB 16 MHz
    49 dB 20 MHz
    45,1 dB 31,25 MHz
    39,1 dB 62,5 MHz
    35 dB 100 MHz
    33,1 dB 125 MHz
    29 dB 200 MHz
    27 dB 250 MHz
    25,5 dB 300 MHz
    23 dB 400 MHz
    21 dB 500 MHz
    near end crosstalk [NEXT]
    Garanterad: 75 dB vid 4 MHz Typisk: 85,5 dB
    Garanterad: 75 dB vid 10 MHz Typisk: 85,5 dB
    Garanterad: 72,9 dB vid 31,25 MHz Typisk: 68,5 dB
    Garanterad: 68,4 dB vid 62,5 MHz Typisk: 62,7 dB
    Garanterad: 65,3 dB vid 100 MHz Typisk: 58,8 dB
    Garanterad: 63,8 dB vid 125 MHz Typisk: 57,45 dB
    Garanterad: 60,8 dB vid 200 MHz Typisk: 53,1 dB
    Garanterad: 59,3 dB vid 250 MHz Typisk: 51,2 dB
    Garanterad: 75 dB vid 16 MHz Typisk: 74 dB
    Garanterad: 75 dB vid 20 MHz Typisk: 72,2 dB
    Garanterad: 58,1 dB vid 300 MHz Typisk: 50,16 dB
    Garanterad: 56,3 dB vid 400 MHz Typisk: 48,61 dB
    Garanterad: 54,8 dB vid 500 MHz Typisk: 47,31 dB
    coupling attenuation
    >= 55 dB från 30…100 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
    >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB från 100…500 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
    ingångsimpedans
    100 Ohm vid 1…500 MHz
    tvärgående omvandlingsförlust
    >= 40 - 10 x log(f) dB från 1…250 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2.1
    delningsklass
    Klass C överensstämmer med EN 50174-2
    maximum resistance unbalance
    2 %
    dragkraft
    392 N
    böjradie
    8 x totala diametern min böjnings radie vid installation:
    4 x totala diametern min böjningsradie efter installation:
    delay skew
    45 ns vid 1…500 MHz
    material
    Solidledare: ledare
    PE (polyeten): trådisolering
    nominell hastighet NVP
    80 %
    AWG ledardiameter
    AWG 23
    värmevärde
    548 MJ/km
    ytterdiameter kabel
    7 mm
    kabelvikt
    50 kg
    Miljö
    temperaturområde installation
    0…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…60 °C
    temperaturbeständighet
    60 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C
    direktiv
    2011/65/EU - RoHS direktivet
    2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
    flamskydd
    LSZH
    standarder
    IEC 60332-1 flamspridningsegenskaper:
    IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser:
    IEC_61034 rökutveckling:
    IEC_61156-5:ed. 2.1 prestanda:
    EN_50173-1 prestanda:
    EN 50174-1 prestanda:
    ANSI/TIA/EIA-568-C.2 prestanda:
    IEC 60754-1 halogen gasutveckling:
    ISO/IEC 14763-2 installationstandard:
    ISO_IEC_11801:ed. 2.2, 2011 prestanda:
    ISO_IEC_11801:ed. 2.1 prestanda:
    EN 50174-2 installationstandard:
    IEEE 802.3af prestanda:
    IEEE 802.3at prestanda:
    PrEN 50288-10-1 prestanda:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    49,000 kg
    Förpackning 1 höjd
    3,000 dm
    Förpackning 1 bredd
    6,000 dm
    Förpackning 1 längd
    6,000 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 46.1 KB
    Datum 2013-12-12
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDIC64X318 : VDIC64X318_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    VDIC64X318_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    VDIC64X318_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 586.7 KB
    Datum 2011-03-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDIC64X318 : VDIC64X318_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    VDIC64X318_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    VDIC64X318_REACH_DECLARATION
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • engelska2
    Mjukvara - Hjälpmedel
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format exe
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2013-08-14
    prp.document.label.format exe
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2012-03-06
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.