Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Actassi
Bild av VDICC657218 Schneider Electric

VDICC657218

Bild av VDICC657218 Schneider Electric
VDICC657218

Kategori 7 S/FTP 4P Blå 900MHZ Cca T500

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481806208
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Actassi
    typ av produkt eller komponent
    Kopparkabel
    kabelpaketering
    Trumma av 500 m
    färg
    Blå (RAL 5015)ytterhölje:
    typ av skärmning
    S/FTP
    Teknisk data
    typ av kabel
    4 par kablar
    nätverkskategori
    7
    kommunikationsprotokoll
    VoIP (Voice IP)
    4PPoE 100W (Power over Ethernet)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    PoE 15W (Power over Ethernet)
    typ av kommunikationsnätverk
    10GBASE-T
    antal ledare
    8
    lägsta avkastningsförlust
    Guaranteed: 23 dB at 4 MHz
    Guaranteed: 25 dB at 10 MHz
    Guaranteed: 25 dB at 16 MHz
    Guaranteed: 25 dB at 20 MHz
    Guaranteed: 23.6 dB at 31.25 MHz
    Guaranteed: 21.5 dB at 62.5 MHz
    Guaranteed: 20.1 dB at 100 MHz
    19,4 dB 125 MHz
    Guaranteed: 18 dB at 200 MHz
    Guaranteed: 17.3 dB at 250 MHz
    Guaranteed: 17.3 dB at 300 MHz
    17,3 dB 350 MHz
    17,3 dB 400 MHz
    Guaranteed: 17.3 dB at 500 MHz
    Guaranteed: 17.3 dB at 600 MHz
    dämpning
    Guaranteed: 5.9 dB @ 10 MHz per 100 m cable
    Guaranteed: 50.1 dB @ 600 MHz per 100 m cable
    Guaranteed: 45.3 dB @ 500 MHz per 100 m cable
    40 dB 400 MHz 100 m
    37,2 dB 350 MHz 100 m
    34,2 dB 300 MHz 100 m
    31 dB 250 MHz 100 m
    27,5 dB 200 MHz 100 m
    21,4 dB 125 MHz 100 m
    19 dB 100 MHz 100 m
    14,9 dB 62,5 MHz 100 m
    10,4 dB 31,25 MHz 100 m
    8,3 dB 20 MHz 100 m
    7,4 dB 16 MHz 100 m
    3,7 dB 4 MHz 100 m
    power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
    Guaranteed: 75 dB at 4 MHz
    Guaranteed: 75 dB at 10 MHz
    Garanterad: 75 dB vid 16 MHz
    Garanterad: 75 dB vid 20 MHz
    Garanterad: 75 dB vid 31,25 MHz
    Garanterad: 72,5 dB vid 62,5 MHz
    Garanterad: 69,4 dB vid 100 MHz
    Garanterad: 67,9 dB vid 125 MHz
    Garanterad: 64,9 dB vid 200 MHz
    Garanterad: 63,4 dB vid 250 MHz
    Garanterad: 62,2 dB vid 300 MHz
    Garanterad: 61,2 dB vid 350 MHz
    Garanterad: 60,4 dB vid 400 MHz
    Garanterad: 58,9 dB vid 500 MHz
    Garanterad: 57,7 dB vid 600 MHz
    near end crosstalk [NEXT]
    Guaranteed: 78 dB at 4 MHz
    Guaranteed: 78 dB at 10 MHz
    Guaranteed: 78 dB at 16 MHz
    Guaranteed: 78 dB at 20 MHz
    Guaranteed: 78 dB at 31.25 MHz
    Guaranteed: 75.5 dB at 62.5 MHz
    Guaranteed: 72.4 dB at 100 MHz
    Garanterad: 70,9 dB vid 125 MHz
    Guaranteed: 67.9 dB at 200 MHz
    Guaranteed: 66.4 dB at 250 MHz
    Guaranteed: 65.2 dB at 300 MHz
    Garanterad: 64,2 dB vid 350 MHz
    Garanterad: 63,4 dB vid 400 MHz
    Garanterad: 61,9 dB vid 500 MHz
    Guaranteed: 60.7 dB at 600 MHz
    ingångsimpedans
    100 Ohm (+/-5) vid 1…600 MHz
    böjradie
    4 x totala diametern min böjningsradie efter installation:
    8 x totala diametern min böjnings radie vid installation:
    material
    Solidledare: ledare
    PE (polyeten): trådisolering
    europaklass
    Cca s1 d1 a1
    nominell hastighet NVP
    79 %
    AWG ledardiameter
    AWG 23
    värmevärde
    675 MJ/km
    ytterdiameter kabel
    7,9 mm
    kabellängd
    500 m
    kabelvikt
    33 kg / 500 m
    Miljö
    temperaturområde installation
    0…50 °C
    miljökarakteristik
    EMC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…60 °C
    temperaturbeständighet
    60 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C
    direktiv
    2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
    2011/65/EU - RoHS direktivet
    2015/863 / EU - RoHS-direktiv
    flamskydd
    LSFRZH
    standarder
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-5
    EN 50173-1
    EN 50288-10-1
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska5
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Actassi produktkatalog (Version 2.0)
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.7 MB
    Datum 2020-08-25
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 97.4 KB
    Datum 2020-11-24
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Actassi S-One 1772 Shielded Sverige (Version 1.0)
    Beskrivning
    Instruktionblad Actassi S-One 1772 Shielded
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.7 MB
    Datum 2020-08-24
    Beskrivning
    Instruktionblad Actassi S-One 1772 Shielded
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 694.1 KB
    Datum 2020-02-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDICC657218 : Kategori 7 S/FTP 4P Blå 900MHZ Cca T500
    Beskrivning
    Kategori 7 S/FTP 4P Blå 900MHZ Cca T500
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Kategori 7 S/FTP 4P Blå 900MHZ Cca T500
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDICC657218 : VDICC657218_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    VDICC657218_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    VDICC657218_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDICC657218 : VDICC657218_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    VDICC657218_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    VDICC657218_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.