Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Actassi
Bild av VDICD115218 Schneider Electric

VDICD115218

E-nummer: 4933405

Green premium brand logo
Bild av VDICD115218 Schneider Electric
VDICD115218
E-nummer: 4933405
Green premium brand logo

Actassi Kategori 5e U/UTP 4P Grön 155MHZ Dca s2 d1 a2 T500

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481319999
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Actassi
    typ av produkt eller komponent
    Nätverkskabel
    kabelpaketering
    Trumma av 500 m
    färg
    Green
    typ av skärmning
    U/UTP
    Teknisk data
    typ av kabel
    4 par kablar
    nätverkskategori
    5e
    kommunikationsprotokoll
    PoE 15W (Power over Ethernet)
    VoIP (Voice IP)
    typ av kommunikationsnätverk
    1000BASE-T
    lägsta avkastningsförlust
    Guaranteed: 20 dB at 1 MHz
    Guaranteed: 23 dB at 4 MHz
    Guaranteed: 25 dB at 10 MHz
    Guaranteed: 25 dB at 16 MHz
    Guaranteed: 25 dB at 20 MHz
    Guaranteed: 23.6 dB at 31.25 MHz
    Guaranteed: 21.5 dB at 62.5 MHz
    Guaranteed: 20.1 dB at 100 MHz
    dämpning
    2 dB 1 MHz
    4,1 dB 4 MHz
    6,5 dB 10 MHz
    8,3 dB 16 MHz
    9,3 dB 20 MHz
    11,7 dB 31,25 MHz
    17 dB 62,5 MHz
    22 dB 100 MHz
    effektsumma lika nivå långt slut överhörning
    60,8 dB vid 1 MHz
    49 dB vid 4 MHz
    41 dB vid 10 MHz
    36,9 dB vid 16 MHz
    35 dB vid 20 MHz
    31,1 dB vid 31,25 MHz
    25,1 dB vid 62,5 MHz
    21 dB vid 100 MHz
    power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
    Guaranteed: 62.3 dB at 1 MHz
    Guaranteed: 53.3 dB at 4 MHz
    Guaranteed: 47.3 dB at 10 MHz
    Garanterad: 44,2 dB vid 16 MHz
    Guaranteed: 42.8 dB at 20 MHz
    Guaranteed: 39.9 dB at 31.25 MHz
    Guaranteed: 35.4 dB at 62.5 MHz
    Guaranteed: 32.3 dB at 100 MHz