Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Actassi
Bild av VDICD42306T Schneider Electric

VDICD42306T

E-nummer: 4978148

Green premium brand logo
Bild av VDICD42306T Schneider Electric
VDICD42306T
E-nummer: 4978148
Green premium brand logo

Actassi OM3 Tight Buffer inom-/utomhus 6X50/125 Grön T525

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481319715
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Actassi
    product
    Fiberkabel multlmode
    enhetsapplikation
    Kommunikation
    kabelpaketering
    Trumma av 525 m
    Teknisk data
    maximal dämpning
    0,6 dB vid 1300 nm
    2.5 dB at 850 nm
    bandbredd
    Led: 1500 MHz.km at 850 nm
    Led: 500 MHz.km at 1300 nm
    fiberprestanda
    OM3 50/125 µm
    typ av optisk fiber
    Tight buffered diameter: 900 µm
    antalet optisk fiber
    6
    böjradie
    10 x totala diametern long term
    20 x totala diametern kortsiktigt
    dragkraft
    800 N
    krossmotstånd
    20000 N/m
    brytningsindexgrupp
    1,483 vid 850 nm
    1,479 vid 1300 nm
    colour
    Yttermantel: Grön, RAL 6016
    typ av installation
    Inomhus/utomhus
    kabelanslutningssystem
    Kabelkanal
    värmevärde
    0.542 MJ
    diameter
    5,1 mm
    kabelvikt
    28 kg / 1000 m
    målregion
    EUROPA
    Miljö
    omgivningstemperatur vid drift
    -10…60 °C
    temperaturområde installation
    −5…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −30…70 °C
    europaklass
    Dca s2 d2 a2
    flamskydd
    LSZH
    miljökarakteristik
    Skydd mot gnagare: glas garn
    Längsvattentät: svällbar garn
    RoHS kompatibel:
    UV resistent:
    LSZH (low smoke zero halogen):
    standard
    Kabelspecifikation överensstämmer med IEC 60794-2
    Kabeltestförfarande överensstämmer med IEC 60794-1-2
    Fiberfärgkodning överensstämmer med TIA/EIA-598-A
    Fiberprestanda överensstämmer med IEC 60793-2-10 Typ A1a.2
    Flamskydd överensstämmer med IEC 60332-1
    LSZH överensstämmer med IEC 60754-2
    Fiberprestanda överensstämmer med ITU G.651.1
    LSZH överensstämmer med ISO_IEC_11801
    Fiberprestanda överensstämmer med EN_50173-1
    LSZH överensstämmer med EN_50399
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    26,000 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 512.4 KB
    Datum 2017-11-17
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDICD42306T : VDICD42306T_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    VDICD42306T_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    VDICD42306T_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Fibre LAN optic cables, tight buffered (Version 1.1)
    Beskrivning
    Fibre LAN optic cables, tight buffered
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 967.6 KB
    Datum 2010-08-01
    Beskrivning
    Fibre LAN optic cables, tight buffered
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDICD42306T : Actassi OM3 Tight Buffer inom-/utomhus 6X50/125 Grön T525
    Beskrivning
    Actassi OM3 Tight Buffer inom-/utomhus 6X50/125 Grön T525
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Actassi OM3 Tight Buffer inom-/utomhus 6X50/125 Grön T525
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDICD42306T : VDICD42306T_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    VDICD42306T_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    VDICD42306T_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.