Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Actassi
Bild av VDICD626318 Schneider Electric

VDICD626318

E-nummer: 4933566

Bild av VDICD626318 Schneider Electric
VDICD626318
E-nummer: 4933566

Actassi Kategori 6 U/FTP 4P Blå 300MHZ Dca s2 d2 a1 T1000

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481320148
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Actassi
    typ av produkt eller komponent
    Nätverkskabel
    kabelpaketering
    Trumma av 1000 m
    färg
    Blue
    typ av skärmning
    U/FTP
    Teknisk data
    typ av kabel
    4 par kablar
    nätverkskategori
    6
    kommunikationsprotokoll
    PoE 15W (Power over Ethernet)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    VoIP (Voice IP)
    typ av kommunikationsnätverk
    1000BASE-T
    lägsta avkastningsförlust
    Guaranteed: 23 dB at 4 MHz
    Guaranteed: 25 dB at 10 MHz
    Guaranteed: 25 dB at 16 MHz
    Guaranteed: 25 dB at 20 MHz
    Guaranteed: 23.6 dB at 31.25 MHz
    Guaranteed: 21.5 dB at 62.5 MHz
    Guaranteed: 20.1 dB at 100 MHz
    19,4 dB 125 MHz
    18 dB 200 MHz
    17,3 dB 250 MHz
    dämpning
    3,8 dB 4 MHz
    6 dB 10 MHz
    7,6 dB 16 MHz
    8,5 dB 20 MHz
    10,7 dB 31,25 MHz
    15,5 dB 62,5 MHz
    19,9 dB 100 MHz
    22,5 dB 125 MHz
    29,1 dB 200 MHz
    33 dB 250 MHz
    effektsumma lika nivå långt slut överhörning
    55 dB vid 10 MHz
    50,9 dB vid 16 MHz
    49 dB vid 20 MHz
    45,1 dB vid 31,25 MHz
    39,1 dB vid 62,5 MHz
    35 dB vid 100 MHz
    33,1 dB vid 125 MHz
    29 dB vid 200 MHz
    27 dB vid 250 MHz
    63 dB vid 4 MHz
    power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
    Garanterad: 75 dB vid 4 MHz
    Garanterad: 75 dB vid 10 MHz
    Garanterad: 74,2 dB vid 16 MHz
    Garanterad: 72,8 dB vid 20 MHz
    Garanterad: 69,9 dB vid 31,25 MHz
    Garanterad: 65,4 dB vid 62,5 MHz
    Garanterad: 62,3 dB vid 100 MHz
    Garanterad: 60,8 dB vid 125 MHz
    Garanterad: 57,8 dB vid 200 MHz
    Garanterad: 56,3 dB vid 250 MHz
    near end crosstalk [NEXT]
    Garanterad: 75 dB vid 4 MHz
    Garanterad: 75 dB vid 10 MHz
    Garanterad: 75 dB vid 16 MHz
    Garanterad: 75 dB vid 20 MHz
    Garanterad: 72,9 dB vid 31,25 MHz
    Garanterad: 68,4 dB vid 62,5 MHz
    Garanterad: 65,3 dB vid 100 MHz
    Garanterad: 63,8 dB vid 125 MHz
    Garanterad: 60,8 dB vid 200 MHz
    Garanterad: 59,3 dB vid 250 MHz
    likanivå ände överhörning
    58 dB 10 MHz
    58 dB
    53,9 dB 16 MHz
    52 dB 20 MHz
    48,1 dB 31,25 MHz
    53,9 dB
    42,1 dB 62,5 MHz
    Guaranteed: 52 dB
    38 dB 100 MHz
    36,1 dB 125 MHz
    48,1 dB
    32 dB 200 MHz
    30,4 dB 250 MHz
    66 dB 4 MHz
    42,1 dB
    Guaranteed: 38 dB
    36,1 dB
    32 dB
    30,4 dB
    66 dB