Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Actassi
Bild av VDICD62X228 Schneider Electric

VDICD62X228

E-nummer: 4933665

Bild av VDICD62X228 Schneider Electric
VDICD62X228
E-nummer: 4933665

Actassi Kategori 6A U/FTP 2X4P Blå 550MHZ Dca s2 d2 a1 T500

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481320193
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Actassi
    typ av produkt eller komponent
    Nätverkskabel
    kabelpaketering
    Trumma av 500 m
    färg
    Blå
    typ av skärmning
    U/FTP
    Teknisk data
    typ av kabel
    2x4 partvinnad kabel
    nätverkskategori
    6A
    kommunikationsprotokoll
    PoE 15W (Power over Ethernet)
    VoIP (Voice IP)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    typ av kommunikationsnätverk
    10GBASE-T
    minimum return loss
    23 dB 4 MHz 26 dB
    25 dB 16 MHz 28 dB
    25 dB 20 MHz 28 dB
    23,6 dB 31,25 MHz 26,9 dB
    21,5 dB 62,5 MHz 25,3 dB
    20,1 dB 100 MHz 24,2 dB
    18 dB 200 MHz 22,5 dB
    17,3 dB 250 MHz 22 dB
    17,3 dB 300 MHz 22 dB
    17,3 dB 400 MHz 22 dB
    17,3 dB 500 MHz 20,3 dB
    25 dB 10 MHz 28,26 dB
    19,4 dB 125 MHz 23,36 dB
    dämpning
    3,8 dB 4 MHz 3,7 dB
    7,5 dB 16 MHz 6,9 dB
    8,4 dB 20 MHz 7,7 dB
    10,5 dB 31,25 MHz 9,6 dB
    15 dB 62,5 MHz 13,7 dB
    19,1 dB 100 MHz 17,5 dB
    21,5 dB 125 MHz 19,7 dB
    27,6 dB 200 MHz 25,2 dB
    31,1 dB 250 MHz 28,4 dB
    34,3 dB 300 MHz 31,32 dB
    40,1 dB 400 MHz 36,62 dB
    45,3 dB 500 MHz 41,4 dB
    5,9 dB 10 MHz 5,74 dB
    power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
    Garanterad: 75 dB vid 4 MHz Typisk: 85,5 dB
    Garanterad: 75 dB vid 10 MHz Typisk: 85,5 dB
    Garanterad: 74,2 dB vid 16 MHz Typisk: 84,59 dB
    Garanterad: 72,8 dB vid 20 MHz Typisk: 82,99 dB
    Garanterad: 69,9 dB vid 31,25 MHz Typisk: 79,69 dB
    Garanterad: 65,4 dB vid 62,5 MHz Typisk: 74,56 dB
    Garanterad: 62,3 dB vid 100 MHz Typisk: 71,02 dB
    Garanterad: 60,8 dB vid 125 MHz Typisk: 69,31 dB
    Garanterad: 57,8 dB vid 200 MHz Typisk: 65,89 dB
    Garanterad: 56,3 dB vid 250 MHz Typisk: 64,18 dB
    Garanterad: 55,1 dB vid 300 MHz Typisk: 62,81 dB
    Garanterad: 53,3 dB vid 400 MHz Typisk: 60,76 dB
    Garanterad: 51,8 dB vid 500 MHz Typisk: 59,05 dB
    power sum alien near-end crosstalk [PSANEXT]
    67 dB vid 4 MHz
    67 dB vid 10 MHz
    67 dB vid 16 MHz
    67 dB vid 20 MHz
    67 dB vid 31,25 MHz
    65,6 dB vid 62,5 MHz
    62,5 dB vid 100 MHz
    61 dB vid 125 MHz
    58 dB vid 200 MHz
    56,5 dB vid 250 MHz
    55,3 dB vid 300 MHz
    53,5 dB vid 400 MHz
    52 dB vid 500 MHz
    power sum attenuation to alien crosstalk ratio far-end [PSAACRF]
    66,2 dB vid 4 MHz
    58,2 dB vid 10 MHz
    54,1 dB vid 16 MHz
    52,2 dB vid 20 MHz
    48,3 dB vid 31,25 MHz
    42,3 dB vid 62,5 MHz
    38,2 dB vid 100 MHz
    36,3 dB vid 125 MHz
    32,2 dB vid 200 MHz
    30,2 dB vid 250 MHz
    28,7 dB vid 300 MHz
    26,2 dB vid 400 MHz
    24,2 dB vid 500 MHz
    attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F)
    Garanterad: 66 dB vid 4 MHz Typisk: 83 dB
    Garanterad: 58 dB vid 10 MHz Typisk: 72,94 dB
    Garanterad: 53,9 dB vid 16 MHz Typisk: 70,8 dB
    Garanterad: 52 dB vid 20 MHz Typisk: 68,8 dB
    Garanterad: 48,1 dB vid 31,25 MHz Typisk: 64,9 dB
    Garanterad: 42,1 dB vid 62,5 MHz Typisk: 58,8 dB
    Garanterad: 38 dB vid 100 MHz Typisk: 54,7 dB
    Garanterad: 36,1 dB vid 125 MHz Typisk: 51,97 dB
    Garanterad: 32 dB vid 200 MHz Typisk: 48,6 dB
    Garanterad: 30 dB vid 250 MHz Typisk: 46,6 dB
    Garanterad: 28,5 dB vid 300 MHz Typisk: 44,27 dB
    Garanterad: 26 dB vid 400 MHz Typisk: 40,39 dB
    Garanterad: 24 dB vid 500 MHz Typisk: 40,5 dB
    power sum attenuation crosstalk ratio far-end [PSACRF]
    63 dB 4 MHz
    55 dB 10 MHz
    50,9 dB 16 MHz
    49 dB 20 MHz
    45,1 dB 31,25 MHz
    39,1 dB 62,5 MHz
    35 dB 100 MHz
    33,1 dB 125 MHz
    29 dB 200 MHz
    27 dB 250 MHz
    25,5 dB 300 MHz
    23 dB 400 MHz
    21 dB 500 MHz
    near end crosstalk [NEXT]
    Garanterad: 72,9 dB vid 31,25 MHz Typisk: 53,1 dB
    Garanterad: 68,4 dB vid 62,5 MHz Typisk: 51,2 dB
    Garanterad: 65,3 dB vid 100 MHz Typisk: 85,5 dB
    Garanterad: 63,8 dB vid 125 MHz Typisk: 85,5 dB
    Garanterad: 60,8 dB vid 200 MHz Typisk: 84,62 dB
    Garanterad: 59,3 dB vid 250 MHz Typisk: 83,09 dB
    Garanterad: 78 dB vid 4 MHz Typisk: 68,5 dB
    Garanterad: 78 dB vid 10 MHz Typisk: 62,7 dB
    Garanterad: 77,2 dB vid 16 MHz Typisk: 58,8 dB
    Garanterad: 75,8 dB vid 20 MHz Typisk: 57,45 dB
    Garanterad: 58,1 dB vid 300 MHz Typisk: 63,69 dB
    Garanterad: 56,3 dB vid 400 MHz Typisk: 61,71 dB
    Garanterad: 54,8 dB vid 500 MHz Typisk: 60,07 dB
    coupling attenuation
    >= 55 dB från 30…100 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
    >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB från 100…1000 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
    ingångsimpedans
    100 Ohm vid 1…550 MHz
    tvärgående omvandlingsförlust
    >= 40 - 10 x log(f) dB från 1…250 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2.1
    delningsklass
    Klass C överensstämmer med EN 50174-2
    maximum resistance unbalance
    2 %
    dragkraft
    392 N
    böjradie
    8 x totala diametern min böjnings radie vid installation:
    4 x totala diametern min böjningsradie efter installation:
    delay skew
    45 ns vid 1…550 MHz
    material
    Solidledare: ledare
    PE (polyeten): trådisolering
    europaklass
    Dca s2 d2 a1
    nominell hastighet NVP
    80 %
    AWG ledardiameter
    AWG 23
    värmevärde
    1074 MJ/km
    ytterdiameter kabel
    7,1 mm 14,4
    kabelvikt
    97 kg
    Miljö
    temperaturområde installation
    0…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…60 °C
    temperaturbeständighet
    60 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C
    direktiv
    2011/65/EU - RoHS direktivet
    2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
    305_2011_EU_-_CNST_PRODT_RGULT
    flamskydd
    LSZH
    standarder
    IEC 60332-1 flamspridningsegenskaper:
    IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser:
    IEC_61034 rökutveckling:
    IEC_61156-5:ed. 2.1 prestanda:
    EN_50173-1 prestanda:
    EN 50174-1 prestanda:
    ANSI/TIA/EIA-568-C.2 prestanda:
    IEC 60754-1 halogen gasutveckling:
    ISO/IEC 14763-2 installationstandard:
    ISO_IEC_11801:ed. 2.2, 2011 prestanda:
    ISO_IEC_11801:ed. 2.1 prestanda:
    EN 50174-2 installationstandard:
    IEEE 802.3af prestanda:
    IEEE 802.3at prestanda:
    PrEN 50288-10-1 prestanda:
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    53,5 kg
    Förpackning 1 höjd
    33 cm
    Förpackning 1 bredd
    60 cm
    Förpackning 1 längd
    60 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    P12
    Förpackning 2 antal enheter
    6
    Förpackning 2 vikt
    360 kg
    Förpackning 2 höjd
    115 cm
    Förpackning 2 bredd
    120 cm
    Förpackning 2 längd
    80 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska4
    • engelska5
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Actassi produktkatalog (Version 2.0)
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.7 MB
    Datum 2020-05-25
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 511.3 KB
    Datum 2017-07-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 512.9 KB
    Datum 2017-07-05
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 84.8 KB
    Datum 2017-05-11
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 29.8 KB
    Datum 2019-03-09
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDICD62X228 : VDICD62X228_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    VDICD62X228_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    VDICD62X228_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 573.6 KB
    Datum 2011-03-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDICD62X228 : VDICD62X228_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    VDICD62X228_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    VDICD62X228_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDICD62X228 : VDICD62X228_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    VDICD62X228_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    VDICD62X228_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.