Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   Actassi
Bild av VDICD63X218 Schneider Electric

VDICD63X218

E-nummer: 4933735

Green premium brand logo
Bild av VDICD63X218 Schneider Electric
VDICD63X218
E-nummer: 4933735
Green premium brand logo

Actassi Kategori 6A F/UTP 4P Blå 550MHZ Dca s2 d1 a1 T500

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481320230
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Actassi
    typ av produkt eller komponent
    Nätverkskabel
    kabelpaketering
    Trumma av 500 m
    färg
    Blå
    typ av skärmning
    F/UTP
    Teknisk data
    lokalisering av enhet
    Ytterhölje LSZH (low smoke zero halogen)
    Ledare: solidledare
    Trådisolering: PE (polyeten)
    typ av kabel
    4 pair cables
    nätverkskategori
    6A
    kommunikationsprotokoll
    VoIP (Voice IP)
    PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
    PoE 15W (Power over Ethernet)
    typ av kommunikationsnätverk
    10GBASE-T
    minimum return loss
    23 dB 4 MHz 26 dB
    25 dB 16 MHz 28 dB
    25 dB 20 MHz 28 dB
    23,6 dB 31,25 MHz 26,9 dB
    21,5 dB 62,5 MHz 25,3 dB
    20,1 dB 100 MHz 24,2 dB
    18 dB 200 MHz 22,5 dB
    17,3 dB 250 MHz 22 dB
    17,3 dB 300 MHz 22 dB
    17,3 dB 400 MHz 22 dB
    17,3 dB 500 MHz 20,3 dB
    25 dB 10 MHz 28 dB
    19,4 dB 125 MHz 23,36 dB
    dämpning
    3,8 dB 4 MHz 3,7 dB
    5,9 dB 10 MHz 5,5 dB
    7,5 dB 16 MHz 6,9 dB
    8,4 dB 20 MHz 7,7 dB
    10,5 dB 31,25 MHz 9,6 dB
    15 dB 62,5 MHz 13,7 dB
    19,1 dB 100 MHz 17,5 dB
    27,6 dB 200 MHz 25,2 dB
    31,1 dB 250 MHz 28,4 dB
    45,3 dB 500 MHz 41,4 dB
    21,5 dB 125 MHz
    34,3 dB 300 MHz
    40,1 dB 400 MHz
    power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
    Garanterad: 36,3 dB vid 250 MHz Typisk: 48,2 dB
    Garanterad: 31,8 dB vid 500 MHz Typisk: 42,5 dB
    Garanterad: 43,8 dB vid 125 MHz
    Garanterad: 35,1 dB vid 300 MHz
    Garanterad: 33,3 dB vid 400 MHz
    Garanterad: 66,3 dB vid 4 MHz Typisk: 82,5 dB
    Garanterad: 60,3 dB vid 10 MHz Typisk: 74,9 dB
    Garanterad: 57,2 dB vid 16 MHz Typisk: 71 dB
    Garanterad: 55,8 dB vid 20 MHz Typisk: 69,2 dB
    Garanterad: 52,9 dB vid 31,25 MHz Typisk: 65,5 dB
    Garanterad: 48,4 dB vid 62,5 MHz Typisk: 59,7 dB
    Garanterad: 45,3 dB vid 100 MHz Typisk: 55,8 dB
    Garanterad: 40,8 dB vid 200 MHz Typisk: 50,1 dB
    power sum alien near-end crosstalk [PSANEXT]
    67 dB vid 4 MHz
    67 dB vid 10 MHz
    67 dB vid 16 MHz
    67 dB vid 20 MHz
    67 dB vid 31,25 MHz
    65,6 dB vid 62,5 MHz
    62,5 dB vid 100 MHz
    61 dB vid 125 MHz
    58 dB vid 200 MHz
    56,5 dB vid 250 MHz
    55,3 dB vid 300 MHz
    53,5 dB vid 400 MHz
    52 dB vid 500 MHz
    power sum attenuation to alien crosstalk ratio far-end [PSAACRF]
    66,2 dB vid 4 MHz
    58,2 dB vid 10 MHz
    54,1 dB vid 16 MHz
    52,2 dB vid 20 MHz
    48,3 dB vid 31,25 MHz
    42,3 dB vid 62,5 MHz
    38,2 dB vid 100 MHz
    36,3 dB vid 125 MHz
    32,2 dB vid 200 MHz
    30,2 dB vid 250 MHz
    28,7 dB vid 300 MHz
    26,2 dB vid 400 MHz
    24,2 dB vid 500 MHz
    attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F)
    Garanterad: 29,1 dB vid 125 MHz
    Garanterad: 21,5 dB vid 300 MHz
    Garanterad: 19 dB vid 400 MHz
    Garanterad: 59 dB vid 4 MHz Typisk: 83 dB
    Garanterad: 51 dB vid 10 MHz Typisk: 74,9 dB
    Garanterad: 46,9 dB vid 16 MHz Typisk: 70,8 dB
    Garanterad: 45 dB vid 20 MHz Typisk: 68,8 dB
    Garanterad: 41,1 dB vid 31,25 MHz Typisk: 64,9 dB
    Garanterad: 35,1 dB vid 62,5 MHz Typisk: 58,8 dB
    Garanterad: 31 dB vid 100 MHz Typisk: 54,7 dB
    Garanterad: 25 dB vid 200 MHz Typisk: 48,6 dB
    Garanterad: 23 dB vid 250 MHz Typisk: 46,6 dB
    Garanterad: 17 dB vid 500 MHz Typisk: 40,5 dB
    power sum attenuation crosstalk ratio far-end [PSACRF]
    56 dB 4 MHz
    48 dB 10 MHz
    43,9 dB 16 MHz
    42 dB 20 MHz
    38,1 dB 31,25 MHz
    32,1 dB 62,5 MHz
    28 dB 100 MHz
    26,1 dB 125 MHz
    22 dB 200 MHz
    20 dB 250 MHz
    18,5 dB 300 MHz
    16 dB 400 MHz
    14 dB 500 MHz
    near end crosstalk [NEXT]
    Garanterad: 39,3 dB vid 250 MHz Typisk: 51,2 dB
    Garanterad: 34,8 dB vid 500 MHz Typisk: 45,5 dB
    Garanterad: 38,1 dB vid 300 MHz
    Garanterad: 36,3 dB vid 400 MHz
    Garanterad: 68,3 dB vid 4 MHz Typisk: 85,5 dB
    Garanterad: 62,3 dB vid 10 MHz Typisk: 77,9 dB
    Garanterad: 59,2 dB vid 16 MHz Typisk: 74 dB
    Garanterad: 57,8 dB vid 20 MHz Typisk: 72,2 dB
    Garanterad: 54,9 dB vid 31,25 MHz Typisk: 68,5 dB
    Garanterad: 50,4 dB vid 62,5 MHz Typisk: 62,7 dB
    Garanterad: 47,3 dB vid 100 MHz Typisk: 58,8 dB
    Garanterad: 45,8 dB vid 125 MHz
    Garanterad: 42,8 dB vid 200 MHz Typisk: 53,1 dB
    coupling attenuation
    >= 55 dB från 30…100 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
    >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB från 100…500 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
    ingångsimpedans
    100 Ohm vid 1…500 MHz
    tvärgående omvandlingsförlust
    >= 40 - 10 x log(f) dB från 1…250 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2.1
    delningsklass
    Klass C överensstämmer med EN 50174-2
    maximum resistance unbalance
    2 %
    dragkraft
    392 N
    böjradie
    8 x totala diametern min böjnings radie vid installation:
    4 x totala diametern min böjningsradie efter installation:
    delay skew
    45 ns vid 1…500 MHz
    europaklass
    Dca s2 d1 a1
    nominell hastighet NVP
    68 %
    AWG ledardiameter
    AWG 23
    värmevärde
    1211 MJ/km
    ytterdiameter kabel
    7,5 mm
    kabelvikt
    57 kg
    målregion
    EUROPA
    Miljö
    temperaturområde installation
    0…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -20…60 °C
    temperaturbeständighet
    60 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    -20…60 °C
    direktiv
    2011/65/EU - RoHS direktivet
    2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
    305_2011_EU_-_CNST_PRODT_RGULT
    flamskydd
    LSZH
    standarder
    IEC 60332-1 flamspridningsegenskaper:
    IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser:
    IEC_61034 rökutveckling:
    IEC_61156-5:ed. 2.1 prestanda:
    EN_50173-1 prestanda:
    EN 50174-1 prestanda:
    ANSI/TIA/EIA-568-C.2 prestanda:
    IEC 60754-1 halogen gasutveckling:
    ISO/IEC 14763-2 installationstandard:
    ISO_IEC_11801:ed. 2.2, 2011 prestanda:
    ISO_IEC_11801:ed. 2.1 prestanda:
    EN 50174-2 installationstandard:
    IEEE 802.3af prestanda:
    IEEE 802.3at prestanda:
    PrEN 50288-10-1 prestanda:
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 513.1 KB
    Datum 2017-07-05
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 513.1 KB
    Datum 2017-07-05
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.7 KB
    Datum 2019-03-29
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDICD63X218 : Actassi Kategori 6A F/UTP 4P Blå 550MHZ Dca s2 d1 a1 T500
    Beskrivning
    Actassi Kategori 6A F/UTP 4P Blå 550MHZ Dca s2 d1 a1 T500
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    Actassi Kategori 6A F/UTP 4P Blå 550MHZ Dca s2 d1 a1 T500
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Copper LAN Cable CAT.6A FUTP 4P LSZH - Lexcom Infraplus CL-C6A (Version 1.1)
    Beskrivning
    PEP Network connectivity - Copper LAN
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 448.3 KB
    Datum 2011-03-21
    Beskrivning
    PEP Network connectivity - Copper LAN
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDICD63X218 : Actassi Kategori 6A F/UTP 4P Blå 550MHZ Dca s2 d1 a1 T500
    Beskrivning
    Actassi Kategori 6A F/UTP 4P Blå 550MHZ Dca s2 d1 a1 T500
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    Actassi Kategori 6A F/UTP 4P Blå 550MHZ Dca s2 d1 a1 T500
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDICD63X218 : Actassi Kategori 6A F/UTP 4P Blå 550MHZ Dca s2 d1 a1 T500
    Beskrivning
    Actassi Kategori 6A F/UTP 4P Blå 550MHZ Dca s2 d1 a1 T500
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    Actassi Kategori 6A F/UTP 4P Blå 550MHZ Dca s2 d1 a1 T500
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /