Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Actassi
Bild av VDIG011241F Schneider Electric

VDIG011241F

E-nummer: 5126862

Bild av VDIG011241F Schneider Electric
VDIG011241F
E-nummer: 5126862

Actassi Patchpanel S-One QF standard 24 portar 1HE UTP/STP Mörkgrå

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480447662
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    range of product
    Actassi
    typ av produkt eller komponent
    Tom utdragbar 19" datapanel
    produktbeskrivning
    Tom
    erhållen utrustning
    Frontport numrering
    2 quick fix 19" fästen
    1 kontakt frigörverktyg
    Individuell portidentifieringsetikett
    färg
    Mörkgrå (RAL 7016)
    tilläggsinformation
    Automatisk jordning
    Teknisk data
    variant
    Bas
    antal portar
    24 FTP STP
    nätverkskategori
    5e
    6
    6A
    antal rackenhet
    1HE
    Type of connector
    S-One DPM
    material
    DC01 plåt 1,2 mm
    PA6 plast del
    PA66_GF20 plast del
    bredd
    490 mm
    djup
    230 mm
    höjd
    45 mm
    produktens vikt
    2,3 kg
    Miljö
    omgivningstemperatur vid drift
    −10…55 °C
    standarder
    IEC_60297
    NF C 20-150
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,120 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,550 dm
    Förpackning 1 bredd
    2,700 dm
    Förpackning 1 längd
    5,500 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska4
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Actassi produktkatalog (Version 2.0)
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.7 MB
    Datum 2020-08-25
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 17.6 MB
    Datum 2012-12-18
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2020-02-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2019-08-14
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 39 KB
    Datum 2019-11-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VDIG011241F : Actassi Patchpanel S-One QF standard 24 portar 1HE UTP/STP Mörkgrå
    Beskrivning
    Actassi Patchpanel S-One QF standard 24 portar 1HE UTP/STP Mörkgrå
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-21
    Beskrivning
    Actassi Patchpanel S-One QF standard 24 portar 1HE UTP/STP Mörkgrå
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LexCom - 19" 1U data panel, basic - Product Environmental Profile (Version 1.1)
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 408.8 KB
    Datum 2009-07-06
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.