Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 71
Bild av VW3A4408 Schneider Electric

VW3A4408

E-nummer: 3347685

Bild av VW3A4408 Schneider Electric
VW3A4408
E-nummer: 3347685

EMC filter Process och Fastighet, Altivar, för ATV212, ATV61, ATV71, 3-fas, 180 Amp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118065659
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar
    typ av produkt eller komponent
    EMC-ingångsfilter
    kompatibilitetsintervall
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar 212
    produktkompatibilitet
    ATV212HD30M3X
    ATV212HD55N4
    ATV212HD75N4
    ATV61HD30M3X
    ATV61HD37M3X
    ATV61HD45M3X
    ATV61HD45N4
    ATV61HD55N4
    ATV61HD75N4
    ATV71HD30M3X
    ATV71HD37M3X
    ATV71HD45M3X
    ATV71HD45N4
    ATV71HD55N4
    ATV71HD75N4
    ATV71WD45N4
    ATV71WD55N4
    ATV71WD75N4
    specifik produktanvändning
    Radiostörningsfilter
    [In] märkström
    180 A
    värmeförluster
    18 W för ATV21HD55N4
    34 W för ATV21HD75N4
    23,1 W för ATV21HD30M3X
    58 W för ATV61/ATV71 frekvensomriktare
    nätverkets antal faser
    Trefas
    Teknisk data
    elektrisk anslutning
    Plint 150 mm2 300 kcmil
    åtdragningsmoment
    25 N.m
    maximum earth leakage current
    140 mA vid 400 V 50 Hz
    193 mA vid 480 V 60 Hz
    80 mA vid 400 V 50 Hz
    86,3 mA vid 480 V 60 Hz
    power supply voltage
    380…500 V
    200…240 V
    tolerans
    0,1
    produktens vikt
    40 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    IP41 (överdel)
    relativ fuktighet
    0…93 % överensstämmer med IEC 68-2-3
    omgivningstemperatur vid drift