Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 71
Bild av VW3A4502 Schneider Electric

VW3A4502

E-nummer: 3347693

Bild av VW3A4502 Schneider Electric
VW3A4502
E-nummer: 3347693

DC filter - 10 mH - 4.3 A - för frekvensomriktare

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118065680
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    DC induktans
    kompatibilitetsintervall
    Altivar 71
    Altivar 61
    enhetsapplikation
    Reduktion av strömövertoner
    värdet på induktansen
    10 mH
    [In] märkström
    4,3 A
    värmeförluster
    11 W
    produktkompatibilitet
    ATV61HU15N4
    ATV71WU15N4
    ATV71PU15N4Z
    ATV71HU15N4
    elektrisk anslutning
    Jordkrets plint, kommunikationskapacitet: 10 mm2 (AWG 6)
    Strömförsörjning plint, kommunikationskapacitet: 2.5 mm2 (AWG 12)
    Teknisk data
    nätverkets antal faser
    3 fas
    nätfrekvens
    50...60 Hz
    maximalt spänningsfall vid nominell belastning
    6 %
    max ström
    1,65 x nominell ström (varaktighet = 60 s)
    åtdragningsmoment
    1.2...1.4 N.m för jordkrets
    0.4...0.6 N.m för strömförsörjning
    höjd
    103 mm
    bredd
    60 mm
    djup
    118 mm
    produktens vikt
    1 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivningstemperatur vid drift
    50…60 °C (med strömnedklassning 2,2 % per °C)
    −10…50 °C (utan störmnedklassning)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…65 °C
    höjd över havet
    <= 1000 m utan störmnedklassning
    1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,014 kg
    Förpackning 2 vikt
    1,014 kg
    Förpackning 3 vikt
    33,28 kg
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska4
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9 MB
    Datum 2014-06-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.7 MB
    Datum 2014-06-18
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 557.8 KB
    Datum 2009-02-26
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VW3A4502 : VW3A4502_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    VW3A4502_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-25
    Beskrivning
    VW3A4502_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VW3A4502 : VW3A4502_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    VW3A4502_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-25
    Beskrivning
    VW3A4502_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VW3A4502 : VW3A4502_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    VW3A4502_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-25
    Beskrivning
    VW3A4502_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.