Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 71
Bild av VW3A4551 Schneider Electric

VW3A4551

E-nummer: 3347704

Bild av VW3A4551 Schneider Electric
VW3A4551
E-nummer: 3347704

Linje/motor filter, Altivar, för Machine och Process, 3-fas, 10 mH, 4 Amp, 45 W

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118066014
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar
    typ av produkt eller komponent
    Linje/motorbroms
    produktkompatibilitet
    ATV12H018F1 - motorbroms - 1 per omriktare
    ATV12H018M2 - motorbroms - 1 per omriktare
    ATV12H018M3 - motorbroms - 1 per omriktare
    ATV12H037F1 - motorbroms - 1 per omriktare
    ATV12H037M2 - motorbroms - 1 per omriktare
    ATV12H037M3 - motorbroms - 1 per omriktare
    ATV12H055M2 - motorbroms - 1 per omriktare
    ATV12P037F1 - motorbroms - 1 per omriktare
    ATV12P037M2 - motorbroms - 1 per omriktare
    ATV12P037M3 - motorbroms - 1 per omriktare
    ATV12P055M2 - motorbroms - 1 per omriktare
    ATV312H018M3 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV312H037M3 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV312H037N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV312H055M3 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV312H055N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV312H075M3 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV312H075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV312H075S6 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV312HU11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV312HU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV312HU15S6 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV32H037N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV32H055N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV32H075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV32HU11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV32HU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61H075M3 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61H075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61HU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61HU30Y - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61W075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61W075N4C - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61WU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61WU15N4C - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71H037M3 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71H075M3 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71H075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71HU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71HU22Y - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71HU30Y - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71P075N4Z - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71PU15N4Z - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71W075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71WU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61HU22S6X - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71HU15S6X - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71HU22S6X - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV31C037N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV31C055N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV31C075N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV31CU11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV31CU15N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV310 motor: 0,37 kW - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV310 motor: 0,75 kW - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV340 motor: 0,75 kW 380...480 V - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV340 motor: 1,5 kW 380...480 V - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,37 kW 380...500 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,55 kW 380...500 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,75 kW 380...500 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV320 motor: 1,1 kW 380...500 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV320 motor: 1,5 kW 380...500 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,18 kW 200...240 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,37 kW 200...240 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV320 motor: 0,75 kW 525...600 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV320 motor: 1,5 kW 525...600 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV320 motor: 2,2 kW 525...600 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV630 motor: 2,2 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV630 motor: 3 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV630 motor: 4 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV930 motor: 2,2 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV930 motor: 3 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV930 motor: 4 kW 500...690 V - trefas - nät drossel - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV630 motor: 600 V - trefas - nät drossel - 3 hp - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV930 motor: 600 V - trefas - nät drossel - 3 hp - 1 per omriktare
    Frekvensomriktare ATV310L motor: 0,75 kW