Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 71
Bild av VW3A4560 Schneider Electric

VW3A4560

E-nummer: 3347713

Bild av VW3A4560 Schneider Electric
VW3A4560
E-nummer: 3347713

Linjefilter, Altivar, för ATV61, ATV71, 3-fas, 0.098 mH, 264 A, 245 W

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119201438
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar
    typ av produkt eller komponent
    Nät drossel
    produktkompatibilitet
    ATV61HC13N4D - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61HC25Y - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61QC13N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61QC25Y - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71HC13N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71HC20Y - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71QC11N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71QC20Y - nät drossel - 1 per omriktare
    number of phases
    Trefas
    kompatibilitetsintervall
    Altivar 61Q
    Altivar 71
    Altivar 71Q
    Altivar 61
    enhetsapplikation
    Reduktion av strömövertoner
    värdet på induktansen
    0,098 mH
    [In] märkström
    264 A
    mättad ström
    530 A
    värmeförluster
    245 W
    elektrisk anslutning
    Nakna kablar diameter: 11 mm
    Teknisk data
    power supply frequency
    50...60 Hz
    max ström
    1,65 x nominell ström (varaktighet = 60 s)
    maximalt spänningsfall vid nominell belastning
    5 %
    isolationsklass
    Klass F
    minsta isolationsavstånd
    5,5 mm IEC 60664
    läckavstånd
    11,5 mm överensstämmer med IEC 60664
    produktens vikt
    43