Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 71
Bild av VW3A4569 Schneider Electric

VW3A4569

E-nummer: 3347918

Bild av VW3A4569 Schneider Electric
VW3A4569
E-nummer: 3347918

Linjefilter, Altivar, för ATV61, ATV71, 3-fas, 0.06 mH, 450 A, 335 W

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119207881
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar
    typ av produkt eller komponent
    Nät drossel
    produktkompatibilitet
    ATV61HC22N4D - nät drossel - 2 per omriktare
    ATV61HC25N4D - nät drossel - 2 per omriktare
    ATV61HC50N4D - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61QC25N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71HC20N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71HC40N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV71QC20N4 - nät drossel - 1 per omriktare
    ATV61HD90M3X - nät drossel - 1 per omriktare
    number of phases
    Trefas
    kompatibilitetsintervall
    Altivar 61
    Altivar 71
    Altivar 61Q
    Altivar 71Q
    enhetsapplikation
    Reduktion av strömövertoner
    värdet på induktansen
    0,06 mH
    [In] märkström
    450 A
    mättad ström
    574 A
    värmeförluster
    335 W
    elektrisk anslutning
    Nakna kablar diameter: 13 mm
    Teknisk data
    power supply frequency
    50...60 Hz
    max ström
    1,65 x nominell ström (varaktighet = 60 s)
    maximalt spänningsfall vid nominell belastning
    5 %
    isolationsklass
    Klass F
    minsta isolationsavstånd
    5,5 mm IEC 60664
    läckavstånd
    11,5 mm överensstämmer med IEC 60664
    produktens vikt