Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar Process ATV600
Bild av VW3A4702 Schneider Electric

VW3A4702

E-nummer: 3345181

Bild av VW3A4702 Schneider Electric
VW3A4702
E-nummer: 3345181

EMC-filter för frekvensomvandlare - 15 A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480736513
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar
    typ av produkt eller komponent
    EMC-ingångsfilter
    kompatibilitetsintervall
    Altivar Process ATV600
    Altivar Process ATV900
    produktkompatibilitet
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 3 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 4 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 5,5 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 2,2 kW, 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 3 kW, 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV650 väggmonterad, motor: 3 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV650 väggmonterad, motor: 4 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV650 väggmonterad, motor: 5,5 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 3 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 4 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 5,5 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 2,2 kW, 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 3 kW, 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad, motor: 3 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad, motor: 4 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad, motor: 5,5 kW, 380...480 V
    specifik produktanvändning
    Radiostörningsfilter
    [In] märkström
    15 A
    värmeförluster
    2,25 W
    nätverkets antal faser
    Trefas
    Teknisk data
    elektrisk anslutning
    Plint 4 mm2 AWG 12
    motorkabellängd
    150 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med EN/IEC 61800-3 kategori C2, 380...480 V
    300 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med EN/IEC 61800-3 kategori C3, 380...480 V
    150 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med EN/IEC 61800-3 kategori C2, 200...240 V
    300 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med EN/IEC 61800-3 kategori C3, 200...240 V
    50 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med EN/IEC 61800-3 kategori C1, 200...240 V
    50 m skärmad motor kabel 4 kHz överensstämmer med EN/IEC 61800-3 kategori C1, 380...480 V
    maximum earth leakage current
    7,6 mA vid 400 V 50 Hz TN
    7,6 mA vid 400 V 50 Hz TT
    power supply voltage
    200…240 V
    380…480 V
    tolerans
    0,1
    mekanisk robusthet
    Dämpare klass 3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
    Vibrationer klass 3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
    bredd
    75 mm
    höjd
    240 mm
    djup
    140 mm
    produktens vikt
    2,4 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20montering sida vid sida
    IP21med kit VW3A47902
    relativ fuktighet
    5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 61800-5-1
    omgivningstemperatur vid drift
    −10…50 °C (utan störmnedklassning)
    50…60 °C (med strömnedklassning 1,5 % per °C)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    höjd över havet
    0...1000 m utan störmnedklassning
    1000...4000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    standarder
    EN/IEC 61800-3
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,621 kg
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska5
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 13 MB
    Datum 2020-07-15
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.6 MB
    Datum 2020-07-15
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 657.2 KB
    Datum 2016-06-30
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VW3A4702 : VW3A4702_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    VW3A4702_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    VW3A4702_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VW3A4702 : VW3A4702_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    VW3A4702_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    VW3A4702_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VW3A4702 : VW3A4702_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    VW3A4702_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    VW3A4702_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.