Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 71
Bild av VW3A5107 Schneider Electric

VW3A5107

E-nummer: 3347791

Bild av VW3A5107 Schneider Electric
VW3A5107
E-nummer: 3347791

Motorfilter, Altivar, för ATV600, ATV900, ATV61, ATV71, 759 Amp, 3-fas, IP00

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119201544
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Motorbroms
    kompatibilitetsintervall
    Altivar 71
    Altivar Process ATV900
    Altivar 61Q
    Altivar 61
    Altivar 71Q
    Altivar Process ATV600
    specifik produktanvändning
    Utgångsfilter
    [In] märkström
    759 A
    produktkompatibilitet
    ATV71HC25N4
    ATV61HC25N4
    ATV61HC31N4
    ATV61HC40N4
    ATV61HC50Y
    ATV61HC63Y
    ATV61QC31N4
    ATV61QC40N4
    ATV61QC40Y
    ATV61QC50Y
    ATV71HC28N4
    ATV71HC31N4
    ATV71HC40N4
    ATV71HC40Y
    ATV71HC50Y
    ATV71QC25N4
    ATV71QC31N4
    ATV71QC31Y
    ATV71QC40Y
    ATV630 frekvensomriktare väggmonterad - 250 kW, 380...480 V
    ATV630 frekvensomriktare väggmonterad - 315 kW, 380...480 V
    ATV930 frekvensomriktare väggmonterad - 250 kW, 380...480 V
    ATV930 frekvensomriktare väggmonterad - 315 kW, 380...480 V
    nedded quantity
    3
    elektrisk anslutning
    Taggkontakt 2 x M12
    Teknisk data
    motorkabellängd
    200 m skärmad kabel P motor 250…355 kW vid 380...480 V 1
    250 m oskärmad kabel P motor 250…355 kW vid 380...480 V 1
    150 m skärmad kabel P motor 400…630 kW vid 500...690 V 1
    250 m oskärmad kabel P motor 400…630 kW vid 500...690 V 1
    250 m skärmad kabel P motor 400…630 kW vid 500...690 V 2
    400 m oskärmad kabel P motor 400…630 kW vid 500...690 V 2
    dV/dt
    500 V/µs max vid 400 V
    750 V/µs max vid 500 V
    1000 V/µs max vid 690 V
    värmeförluster
    598 W
    maximum drive output frequency
    100 Hz
    omgivningstemperatur vid drift
    −10…50 °C
    produktens vikt
    93 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 (med sats VW3A9612,617)
    IP00
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C