Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar Process ATV600
Bild av VW3A5406 Schneider Electric

VW3A5406

E-nummer: 3345203

Bild av VW3A5406 Schneider Electric
VW3A5406
E-nummer: 3345203

Sinusfilter IP00 180 A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480736858
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Sinusfilter
    kompatibilitetsintervall
    Altivar Process ATV900
    Altivar Process ATV600
    specifik produktanvändning
    Utgångsfilter
    Teknisk data
    motorkabellängd
    1000 m oskärmad kabel
    500 m skärmad kabel
    [In] märkström
    180 A
    värmeförluster
    411 W vid 4 kHz
    produktkompatibilitet
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 30 kW, 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 37 kW, 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 45 kW, 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 55 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 75 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad, motor: 90 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV650 väggmonterad, motor: 55 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV650 väggmonterad, motor: 75 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV650 väggmonterad, motor: 90 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 30 kW, 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 37 kW, 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 45 kW, 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 55 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 75 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad, motor: 90 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad, motor: 55 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad, motor: 75 kW, 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV950 väggmonterad, motor: 90 kW, 380...480 V
    elektrisk anslutning
    M10 kopparskena
    höjd över havet
    <= 1000 m utan störmnedklassning
    1000...4000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
    switch frekvens
    2...8 kHz
    maximal utgångsfrekvens
    100 Hz
    maximalt spänningsfall vid nominell belastning
    8 %
    tillåten spänning
    480 V AC
    max ström
    1.2 x nominell ström (varaktighet = 60 s)
    bredd
    430 mm
    höjd
    325 mm
    djup
    495 mm
    produktens vikt
    90 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP00
    miljökarakteristik
    Biologisk föroreningsresistans klass 3B1 överensstämmer med IEC 60721-3-3
    Kemisk föroreningsresistans klass 3C3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
    Damm föroreningsresistans klass 3S3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 61800-5-1
    relativ fuktighet
    5…95 % utan kondensering
    omgivningstemperatur vid drift
    50…60 °C (med strömnedklassning 1,5 % per °C)
    −15…50 °C (utan störmnedklassning)
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    mekanisk robusthet
    Dämpare klass 3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
    Vibrationer klass 3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    30,75 kg
    Förpackning 2 vikt
    98 kg
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska5
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 13 MB
    Datum 2020-07-15
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.6 MB
    Datum 2020-07-15
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.7 MB
    Datum 2017-01-31
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VW3A5406 : VW3A5406_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    VW3A5406_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    VW3A5406_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VW3A5406 : Sinusfilter IP00 180 A
    Beskrivning
    Sinusfilter IP00 180 A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Sinusfilter IP00 180 A
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VW3A5406 : VW3A5406_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    VW3A5406_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    VW3A5406_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.