Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar 71
Bild av VW3A8120 Schneider Electric

VW3A8120

E-nummer: 3348040

Bild av VW3A8120 Schneider Electric
VW3A8120
E-nummer: 3348040

Simple loader, Altivar, för Altivar, Kopiera konfigurationen från en enhet till en annan, 1 kabel med 2xRJ45

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118309685
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar
    typ av produkt eller komponent
    Simple loader verktyg
    tillbehör / separat kategori
    Konfiguration tillbehör
    tillbehör / separat typ
    Simple loader verktyg
    tillbehör / separat destination
    Frekvensomriktare
    kompatibilitetsintervall
    Altivar 61Q
    Altivar 32
    Altivar 31C
    Altivar Machine ATV320
    Altivar 61
    Altivar 312
    Altivar 12
    Altivar 312 Solar
    Altivar Lift
    Easy Altivar 310
    Altivar 71
    Altivar 71Q
    Easy Altivar 310L
    kit består av
    Simple loader verktyg
    1 sladden med 2 kontakter RJ45
    Teknisk data
    specifik produktanvändning
    Kopiera konfigurationen från en enhet till en annan
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    162 g
    Förpackning 1 höjd
    7,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    23,4 cm
    Förpackning 1 längd