Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar Process ATV600
Bild av VX5VPS3001 Schneider Electric

VX5VPS3001

Bild av VX5VPS3001 Schneider Electric
VX5VPS3001

reservdel -fläkt för frekvensomvandlare IP21 - storlek 3

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480715907
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar Process ATV600
    Altivar Process ATV901
    tillbehör / separat typ
    Fläktkit
    tillbehör / separat kategori
    Kylning tillbehör
    Teknisk data
    kit består av
    Montagekonsoll
    Instruktionsblad
    Fläkt
    produktkompatibilitet
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad 7,5 kW 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad 11 kW 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad 15 kW 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad 18 kW 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad 22 kW 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 7,5 kW 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 11 kW 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 15 kW 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 18 kW 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 22 kW 380...480 V
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,630 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,750 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,720 dm
    Förpackning 1 längd
    2,330 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.7 MB
    Datum 2019-12-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12 MB
    Datum 2019-12-09
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5 MB
    Datum 2017-04-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VX5VPS3001 : VX5VPS3001_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    VX5VPS3001_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    VX5VPS3001_ROHS_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VX5VPS3001 : VX5VPS3001_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    VX5VPS3001_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    VX5VPS3001_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.