Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Altivar Process ATV600
Bild av VX5VPS5001 Schneider Electric

VX5VPS5001

Bild av VX5VPS5001 Schneider Electric
VX5VPS5001

reservdel -fläkt för frekvensomvandlare IP21 - storlek 5

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480716324
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Altivar Process ATV600
    Altivar Machine ATV340
    Altivar Process ATV901
    tillbehör / separat typ
    Fläktkit
    tillbehör / separat kategori
    Kylning tillbehör
    Teknisk data
    kit består av
    Fläkt
    Montagekonsoll
    Instruktionsblad
    produktkompatibilitet
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad 30 kW 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad 37 kW 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad 45 kW 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad 55 kW 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad 75 kW 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV630 väggmonterad 90 kW 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 30 kW 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 37 kW 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 45 kW 200...240 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 55 kW 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 75 kW 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV930 väggmonterad 90 kW 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV340 45 kW 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV340 55 kW 380...480 V
    Frekvensomriktare ATV340 75 kW 380...480 V
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,100 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,920 dm
    Förpackning 1 bredd
    3,100 dm
    Förpackning 1 längd
    3,100 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.3 MB
    Datum 2020-03-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.7 MB
    Datum 2019-12-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12 MB
    Datum 2019-12-09
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2017-10-31
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VX5VPS5001 : VX5VPS5001_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    VX5VPS5001_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    VX5VPS5001_ROHS_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    VX5VPS5001 : VX5VPS5001_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    VX5VPS5001_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    VX5VPS5001_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.