Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE002279 Schneider Electric

WDE002279

E-nummer: 1820239

Green premium brand logo
Bild av WDE002279 Schneider Electric
WDE002279
E-nummer: 1820239
Green premium brand logo

Exxact Vägguttag 3-vägs klass II skruvanslutning Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480204432
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Exxact
    produktfamilj
    EXXACT
    typ av produkt eller komponent
    Vägguttag
    produktbeskrivning
    Mekanism
    kvantitet per set
    5 st
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    antal uttagsbrunnar
    3
    uttagstyp
    2-pol med petskydd
    märkström
    2.5 A vid 250 V AC
    färg
    White
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar
    antalet överkopplingsklämmor
    2
    typ av skruvhuvud
    Pozidrive 1 / kombi (+/-)
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for solid cable(s)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for solid stranded cable(s)
    material
    ASA + PC
    inbyggnadsdjup
    29 mm
    höjd
    70,8 mm
    bredd