Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE002302 Schneider Electric

WDE002302

E-nummer: 1822342

Green premium brand logo
Bild av WDE002302 Schneider Electric
WDE002302
E-nummer: 1822342
Green premium brand logo

Exxact Ram 2-fack avtagbar bro. För lodrät eller vågrät montering. Primo Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480208003
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    apparatserie
    Primo
    typ av produkt eller komponent
    Ram
    kvantitet per set
    5 st
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    Utanpåliggande
    antal produktfack
    2 fack
    colour
    Vit
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    höjd
    158 mm
    bredd
    87 mm
    djup
    11,6 mm
    Miljö
    standarder
    IEC 60884-1
    EN 60669-1
    produktcertifieringar
    NEMKO
    FIMKO
    CE
    SEMKO
    IP-kapslingsklass
    IP44 med tätningssats
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    62 g
    Förpackning 1 höjd
    1,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    8,7 cm
    Förpackning 1 längd
    15,8 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk38
    • svenska12
    • engelska29
    • finska4
    • franska4
    • nederländska3
    • norska2
    • tyska12
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Actassi produktkatalog (Version 2.0)
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.7 MB
    Datum 2020-08-25
    Beskrivning
    Actassi ett globalt sortiment med produkter för strukturerade fastighetsnätverk och datacenter. Omfattar kopparnät och fibernät inklusive förterminerat. Kopparsystem i kategorierna Kat 5:e, Kat 6, Kat 6A och Kat 7A i skärmat och oskärmat utförande. Fiberprodukter för OM3, OM4 och OS2. Patchpaneler i flera utförande för anpassade miljöer. Tillbehör som RJ45 modularjack, fiberdon SC, LC, och MTP, pigtails, fiberadaptrar, patchkablar, samt boxar, datarack och nätverksskåp.
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Exxact produktkatalog (Version 4.1)
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.6 MB
    Datum 2018-08-20
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Paketlösningar för nybyggnation av lägenheter (Version 1.0)
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2018-07-01
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    KNX-fastighetsautomation för alla typer av byggnader (Version 1.0)
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.9 MB
    Datum 2018-04-20
    Beskrivning
    Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skiner upp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet, trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact - Sveriges bredaste apparatserie (Version 2.0)
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2017-02-15
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2017-06-22
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2017-06-22
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2016-02-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2020-06-26
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 424.2 KB
    Datum 2020-06-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 420.4 KB
    Datum 2020-06-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.8 MB
    Datum 2019-12-04
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 396.5 KB
    Datum 2019-02-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 466.3 KB
    Datum 2018-12-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 464.1 KB
    Datum 2018-12-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.1 MB
    Datum 2017-12-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.4 MB
    Datum 2017-12-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 232.7 KB
    Datum 2017-07-07
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 290.7 KB
    Datum 2017-07-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 289.2 KB
    Datum 2017-07-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2016-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.6 MB
    Datum 2016-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.6 MB
    Datum 2016-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2016-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2016-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2016-08-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 211.7 KB
    Datum 2016-02-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 966 KB
    Datum 2015-10-21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2015-10-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2014-09-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 169.1 KB
    Datum 2010-06-22
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 484.4 KB
    Datum 2010-04-30
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE002302 : WDE002302_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE002302_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    WDE002302_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact - frames with transparent front and inlays - Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 489.8 KB
    Datum 2018-06-29
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    Exxact Frames. Product Environmental Profile (Version 1.1)
    Beskrivning
    PEP Exxact Frames.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 973.3 KB
    Datum 2010-10-18
    Beskrivning
    PEP Exxact Frames.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE002302 : WDE002302_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE002302_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    WDE002302_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.