Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE002305 Schneider Electric

WDE002305

E-nummer: 1822345

Green premium brand logo
Bild av WDE002305 Schneider Electric
WDE002305
E-nummer: 1822345
Green premium brand logo

Exxact Ram 5-fack avtagbar bro. För lodrät eller vågrät montering. Primo Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480208126
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    EXXACT
    apparatserie
    Primo
    typ av produkt eller komponent
    Ram
    kvantitet per set
    2 st
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    antal produktfack
    5 gangs
    colour
    White
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    höjd
    371 mm
    bredd
    87 mm
    djup
    11,6 mm
    Miljö
    standarder
    IEC 60884-1
    EN 60669-1
    produktcertifieringar
    NEMKO
    SEMKO
    FIMKO
    CE
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    145,270 g
    Förpackning 1 höjd
    87,000 mm