Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE002368 Schneider Electric

WDE002368

E-nummer: 1315152

Bild av WDE002368 Schneider Electric
WDE002368
E-nummer: 1315152

Exxact Rörelse/närvarodetektor 180 Multi 0-2300W/VA beroende på last. Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480206047
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Exxact
    typ av produkt eller komponent
    Multi rörelsevakt
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    version
    Multiversion
    märkeffekt i W
    2300 W
    montering
    Infälld
    effektområde
    1200 W 2 för parallellkopplat kompaktlysrör
    1150 VA för lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator
    500 W för kompaktlysrör
    200 VA för 1-fas motor
    2300 W för glödlampa
    2000 W för 230V halogenlampor
    1200 W för okompenserat kompaktlysrör
    2000 VA 140 µF cos phi = 0,9 för parallellkompenserat kompaktlysrör
    900 W för HF spole
    1050 VA för lågspänningshalogen över järnkärnetransformator
    avkänningsvinkel
    180°
    ljuskänslighet
    0…1000 lux
    tidsfördröjning
    1 s...20 min
    rated current/voltage
    16 A vid 230 V AC
    colour
    Vit
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    anslutningskonfiguration
    Kräver nolledare
    montagehöjd
    1…1,5 m
    inbyggnadsdjup
    16 mm
    höjd
    71 mm
    bredd
    71 mm
    utskjutande mått
    27 mm
    produktkompatibilitet
    Kompletteras med valfri Exxact ram
    Miljö
    standarder
    EN 60 669-2-1
    EN 61 000-6
    produktcertifieringar
    NEMKO
    FIMKO
    CE
    SEMKO
    IP-kapslingsklass
    IP20 även med borttagen kåpa/ram
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    142 g
    Förpackning 1 höjd
    6,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,6 cm
    Förpackning 1 längd
    7,6 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    1,59 kg
    Förpackning 2 höjd
    17 cm
    Förpackning 2 bredd
    17 cm
    Förpackning 2 längd
    28,5 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    CAR
    Förpackning 3 antal enheter
    20
    Förpackning 3 vikt
    3,59 kg
    Förpackning 3 höjd
    18,5 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska9
    • engelska3
    • finska2
    • norska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact produktkatalog (Version 4.1)
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.6 MB
    Datum 2018-08-20
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Närvaro- och rörelsedetektorer (Version 1.0)
    Beskrivning
    Ta steget mot ökad energieffektivitet
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.1 MB
    Datum 2013-10-11
    Beskrivning
    Ta steget mot ökad energieffektivitet
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1 MB
    Datum 2010-10-17
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact - Sveriges bredaste apparatserie (Version 2.0)
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2017-02-15
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 97.1 KB
    Datum 2019-09-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 201.9 KB
    Datum 2019-09-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 218.4 KB
    Datum 2019-09-18
    Applikationslösningar
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1 MB
    Datum 2011-05-26
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE002368 : Exxact Rörelse/närvarodetektor 180 Multi 0-2300W/VA beroende på last. Vit
    Beskrivning
    Exxact Rörelse/närvarodetektor 180 Multi 0-2300W/VA beroende på last. Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-24
    Beskrivning
    Exxact Rörelse/närvarodetektor 180 Multi 0-2300W/VA beroende på last. Vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE002368 : Exxact Rörelse/närvarodetektor 180 Multi 0-2300W/VA beroende på last. Vit
    Beskrivning
    Exxact Rörelse/närvarodetektor 180 Multi 0-2300W/VA beroende på last. Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-24
    Beskrivning
    Exxact Rörelse/närvarodetektor 180 Multi 0-2300W/VA beroende på last. Vit
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.