Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE002926 Schneider Electric

WDE002926

E-nummer: 5200138

Bild av WDE002926 Schneider Electric
WDE002926
E-nummer: 5200138

Exxact USB typ A Laddstation 2 utgångar max 2,1A eller 2 x 1,05A Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480992186
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Exxact
    typ av produkt eller komponent
    USB-laddare
    enhetsapplikation
    Laddare
    produktbeskrivning
    Insats med centrumplatta
    utgångsström
    2.1 A
    färg
    Vit
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    kvantitet per set
    1 st
    Ue märkspänning
    100...240 V +/- 10 % AC vid 50/60 Hz
    [In] märkström
    180 mA
    energieffektivitet förhållande
    72
    maximum power consumption in W
    0,1 W
    nominell uteffekt
    10,5 W
    anslutning kraft
    12 W
    integrerad anslutningstyp
    USB 2.0 port 2 5 V DC, maximal belastningsström: 2.1 A
    produktens livslängd i timmar
    30000 h 10,5 W
    antal terminaler
    2 skruvanslutningar
    typ av skruvhuvud
    Pozidriv No 1
    anslutningskapacitet
    1.5...2.5 mm² för solid kabel (kablar)
    1.5...2.5 mm² för flexibel kabel (kablar)
    1.5...2.5 mm² för fåtrådig kabel (kablar)
    kabelns skallängd
    8 mm
    material
    PC/ABS
    skyddstyp
    Korttidsskydd
    montering
    Med skruvar
    typ av förpackning
    Flow-pack
    produktkompatibilitet
    Platta Mac iOS
    Platta Android
    Platta Windows
    Höjd
    45 mm
    Bredd
    22,5 mm
    Djup
    42 mm
    inbyggnadsdjup
    30,8 mm
    nettovikt
    0,03 kg
    Miljö
    standarder
    EN 60950-1
    EN 61558-1
    EN 60335-1
    direktiv
    2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
    2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
    2009/125/EC - ecodesign
    produktcertifieringar
    FIMKO
    SEMKO
    NEMKO
    IK-skyddsgrad
    IK04
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska10
    • engelska6
    • Bosniska2
    • bulgariska2
    • estniska2
    • finska3
    • franska3
    • grekiska2
    • italienska1
    • kazakstanska2
    • kroatiska2
    • lettiska2
    • litauiska2
    • nederländska2
    • norska3
    • polska2
    • portugisiska2
    • rumänska2
    • ryska2
    • serbiska2
    • slovakiska2
    • slovenska2
    • spanska2
    • tjeckiska2
    • turkiska2
    • tyska3
    • ukrainska2
    • ungerska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact produktkatalog (Version 4.1)
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.6 MB
    Datum 2018-08-20
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Paketlösningar för nybyggnation av lägenheter (Version 1.0)
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2018-07-01
    Beskrivning
    Schneider Electric erbjuder kompletta paketlösningar för nybyggnation av lägenheter i flera storlekar. Paketen för basinstallation fokuserar på kostnadseffektivitet, utan att tumma på kvalitet. Allt för att förenkla beställningsprocessen. Med oss får du ett komplett lägenhetskoncept – packat och klart.
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    USB-lösningar (Version 1.0)
    Beskrivning
    USB-lösningar för alla miljöer - smarta och effektiva i hemmet, på kontoret, på hotellrummet eller på flygplatsen. Väggmonterade uttag och Bordsmonterade uttag med USB.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2020-02-07
    Beskrivning
    USB-lösningar för alla miljöer - smarta och effektiva i hemmet, på kontoret, på hotellrummet eller på flygplatsen. Väggmonterade uttag och Bordsmonterade uttag med USB.
    Exxact - Sveriges bredaste apparatserie (Version 2.0)
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2017-02-15
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 407.5 KB
    Datum 2018-11-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 183.5 KB
    Datum 2018-12-04
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 211.4 KB
    Datum 2018-06-21
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 776.3 KB
    Datum 2020-04-18
    Beskrivning
    USB-laddarinsats 2,1 A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 599.2 KB
    Datum 2017-05-04
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 728.4 KB
    Datum 2017-04-10
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE002926 : Exxact USB typ A Laddstation 2 utgångar max 2,1A eller 2 x 1,05A Vit
    Beskrivning
    Exxact USB typ A Laddstation 2 utgångar max 2,1A eller 2 x 1,05A Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    Exxact USB typ A Laddstation 2 utgångar max 2,1A eller 2 x 1,05A Vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE002926 : Exxact USB typ A Laddstation 2 utgångar max 2,1A eller 2 x 1,05A Vit
    Beskrivning
    Exxact USB typ A Laddstation 2 utgångar max 2,1A eller 2 x 1,05A Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    Exxact USB typ A Laddstation 2 utgångar max 2,1A eller 2 x 1,05A Vit
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.