Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE002930 Schneider Electric

WDE002930

E-nummer: 1820702

Bild av WDE002930 Schneider Electric
WDE002930
E-nummer: 1820702

Dragavlastning till utanpåliggande IP21 dosa. Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480209970
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Exxact
    typ av produkt eller komponent
    Dragavlastning
    kvantitet per set
    10 st
    Teknisk data
    produktdestination
    Utanpåliggande dosa
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    Höjd
    25 mm
    bredd
    6 mm
    djup
    13 mm
    Miljö
    standarder
    IEC 60884-1
    EN 60670-1
    produktcertifieringar
    NEMKO
    SEMKO
    CE
    FIMKO
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    3,500 g
    Förpackning 1 höjd
    82,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    100,000 mm
    Förpackning 1 längd
    45,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska6
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Utanpåliggande apparatserier (Version 1.0)
    Beskrivning
    Våra mest populära apparatserier Exxact™ och Renova finns nu äveni utanpåliggande utförande som passar i både moderna och äldre miljöer.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12 MB
    Datum 2019-07-09
    Beskrivning
    Våra mest populära apparatserier Exxact™ och Renova finns nu äveni utanpåliggande utförande som passar i både moderna och äldre miljöer.
    Exxact produktkatalog (Version 4.1)
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.6 MB
    Datum 2018-08-20
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact - Sveriges bredaste apparatserie (Version 2.0)
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2017-02-15
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE002930 : WDE002930_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE002930_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    WDE002930_ROHS_DECLARATION
    Katalogsidor
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.4 MB
    Datum 2020-02-27
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 795.6 KB
    Datum 2010-10-27
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE002930 : WDE002930_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE002930_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    WDE002930_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.