Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE003116 Schneider Electric

WDE003116

E-nummer: 1820316

Green premium brand logo
Bild av WDE003116 Schneider Electric
WDE003116
E-nummer: 1820316
Green premium brand logo

Exxact Strömställare kron snabbanslutning Antracit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480200892
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    EXXACT
    typ av produkt eller komponent
    Strömställare
    enhetsapplikation
    Manövrering
    kvantitet per set
    Sats med 5
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    produktbeskrivning
    Mekanism
    funktion
    Trapp 1-pol
    koppling
    [5]
    rated current/voltage
    16 A at 250 V AC
    colour
    Anthracite
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning
    loop terminals
    2
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for solid cable(s)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for solid stranded cable(s)
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    optional fixing mode
    By claw kit: insert
    By screw: rocker
    inbyggnadsdjup
    15 mm
    höjd
    71 mm
    bredd